Der Name Jextar® Titan steht für hochfeste Verbindungselemente, die für extreme Betriebstemperaturen und aggressive Umgebungen bestens gerüstet sind. Zugleich sind sie für den Leichtbau geeignet.
Jextar® Titan wurde aus dem Interesse an extrem belastbaren und widerstandsfähigen Verbindungselementen entwickelt, die die Leistung von normalem rostfreiem Stahl A4-80 übertreffen.
Innovativ und hochfest: Titan
Zur Erfüllung der Anforderungen wurde Titan verwendet. Titan der Werkstoffklassen 5 und 23 ist das Material der Wahl für extreme Bedingungen oder hohe äußere Belastungen der Schraubverbindung. Seine hervorragenden Eigenschaften bewähren sich in anspruchsvollen Umgebungen und sind gleichzeitig kostengünstig und umweltfreundlich, da es sich gut recyceln lässt.
Titan 5 (Ti6AI4V-WS 3.7165)
Titan der Werkstoffklasse 5 ist das weltweit am häufigsten verwendete Titan. Es ist ein legiertes Titan und gilt als Alpha-Beta-Legierung. Titan 5 ist mit 6 % Aluminium und 4 % Vanadium legiert und wird gemeinhin als Ti 6Al-4V bezeichnet. Dieses Titan wird häufig für die Herstellung von Verbindungselementen und Maschinenteilen verwendet.
Titan 23 (Ti6AI4V-ELI / WS 3.7165-ELI)
Titan 5 ELI wird auch als Titan 23 bezeichnet. Im Vergleich zu Titan 5 hat dieser Werkstoff einen höheren Reinheitsgrad. ELI steht für Extra Low Interstitials, was zu einer verbesserten Duktilität und Bruchzähigkeit führt. Titan 5 ELI ist sehr widerstandsfähig gegen Spannungsrisskorrosion.
Eigenschaften und Verfügbarkeit der Jextar® Titan
Jextar®-Verbindungselemente zeichnen sich durch eine hohe Zugfestigkeit von 950-1050 N/mm² aus. Sie sind nicht magnetisch, haben eine geschlossene Oberfläche (Oxidschicht) sowie eine hohe Temperaturbeständigkeit (400-690 Grad Celsius). Im Speziellen ist die Güteklasse 23 ELI für medizinischen Einsatz gebräuchlich und verursacht keine MRT-Störungen.
Das bevorzugte Sortiment mit den Werkstoffklassen 5 und 23 für Zylinderschrauben DIN912/ISO4762, Sechskantschrauben DIN933/ISO4017, Dünnschaftschrauben DIN 7964KE-Schrauben, Scheiben DIN125 und Muttern DIN934/ISO4032 ist ab Lager lieferbar und kann auch zusätzliche Farbwünsche berücksichtigen.
- Anwendungen
- Eigenschaften
Anwendungsfälle für Jextar®-Verbindungselemente
Jextar® Titan-Verbindungselemente eignen sich besonders für Leichtbauanwendungen, Reinraumanwendungen sowie für den Einsatz in Kontakt mit aggressiven Medien oder bei extremen Betriebstemperaturen. Einige Beispiele sind:
- Allgemeiner OEM-Maschinenbau
- Leichtbau
- Luft- und Raumfahrt
- Medizinische Geräte und Maschinen
- Industrieproduktion mit hochfesten, korrosionsbeständigen Konstruktionen
- Automobilsport: gewichtsreduzierte Teile mit erhöhter Lebensdauer
- Sonstige Sportgeräte mit Anforderungen an Leichtbau und Langlebigkeit, z.B. für Fahrräder, Transporthilfen, etc.
- Ölförderindustrie: Druckgehäuse und Bohrlochausrüstung
- Marineanwendungen: Instrumentenkoffer, Marinegehäuse, seismische Komponenten
- Verteidigung und Militär
- Chemische Industrie: Verfahrenstechnik
- Anwendungen in Forschung und Wissenschaft mit niedrigen Temperaturen
- Offshore-Ausrüstung
- Hohe Temperatur- und mechanische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Geringe Dichte
- Niedriger Elastizitätsmodul
- Geringe thermische Ausdehnung
- Nicht-magnetische Permeabilität
- Geringe Verschleißfestigkeit