Tecfi ist eine italienische Firma spezialisiert in Produktion, Verkauf, Marketing und Design von Befestigungssystemen. In wenigen Jahren hat Tecfi wettbewerbsfähige Vorteile durch Patente und Zertifizierungen der Produkte erreicht, wie nur wenige weitere marktbeteiligte Firmen - NEU sind die Befestigungssysteme von Tecfi auch bei Bossard verfügbar.
Tecfi Befestigungssysteme - Technologie, Entwicklung und zertifizierte Qualität
Betonschrauben von Tecfi

Für eine schnelle, sichere und wirtschaftliche Befestigung direkt in Beton sind Betonschrauben die ideale Wahl. Eine einfache Möglichkeit, Befestigungen in Beton vorzunehmen und gleichzeitig hohe Lastwerte zu erzielen. Im Gegensatz zu anderen Befestigungsmethoden können Betonschrauben nachträglich wieder entfernt werden. Aufgrund einer Vielzahl unterschiedlicher Kopfformen sind Betonschrauben für eine Vielzahl unterschiedliche Anwendungen einsetzbar.
- Sortiment
- Kontakt
Die Schrauben sind für die Verwendung in gerissenem und ungerissenem Beton zugelassen. Sie sind brandschutzgeprüft und dürfen darüber hinaus in den Seismikleistungskategorien C1 und C2 eingesetzt werden.
Alle technischen Details sowie Abmessungen finden Sie in unserem E-Shop.
E-Shop
Bolzenanker von Tecfi
Bolzenanker sind Verankerungslösungen für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton. Die leichte Montage ermöglicht eine effiziente Arbeitsweise. Nach dem Erstellen des Bohrlochs und anschliessender Bohrlochreinigung, muss der Anker nur noch mit dem Hammer eingeschlagen sowie drehmomentkontrolliert angezogen werden. Mittels anziehen wird sich der Konusbolzen gegen die Bohrlochwand verspannen und ermöglicht dadurch höchste Tragfähigkeit.
- Sortiment
- Kontakt
Bossard bietet eine grosse Auswahl an Bolzenanker für verschiedene Anwendungen an, wie ETA-zugelassene Bolzenanker für gerissenen und ungerissenen Beton, den Einsatz unter seismischen Einwirkungen, aus nicht-rostendem Stahl, mit verschiedenen Setztiefen und vieles mehr an.
Alle technischen Details sowie Abmessungen finden Sie in unserem E-Shop.
E-Shop