PEMSERTER® IN-DIE

PEMSerter NextGen In-Die Feed Cart

Ein prozesssicheres Verarbeitungsresultat von PEM® Einpressbefestigern setzt einen zuverlässigen Einpressvorgang voraus. Mit dem PEMSERTER® IN-DIE kann der Installationsprozess in eine kundenseitig bereits vorhandene Maschine integriert werden. Mit PEMSERTER® IN-DIE werden die Einpressbefestiger direkt in das Werkzeug der vorhandenen Presse zugeführt:

  • Kein zusätzlicher Arbeitsschritt
  • Keine zusätzliche Verarbeitungszeit
  • Kein zusätzliches Handling
  • Geringer zusätzlicher Platzbedarf

Unabhängig von den Anforderungen an die Verarbeitung garantiert das PEMSERTER® Maschinenprogramm ein optimales Einpressen von PEM®
Einpressbefestigern.

VORTEILE
  • Systemgedanke – Befestiger und Zuführtechnik aus einer Hand
  • Einbringen der Befestiger in jeder Winkellage möglich
  • Stanzköpfe sind nahezu verschleiss- und wartungsfrei
  • Integrierte Prozessüberwachung des Einpressvorganges
  • Einfache und schnelle Umrüstung der Zuführgeräte (Carts) für die Gewindegrößen M5, M6 und M8 ist möglich und im Lieferumfang enthalten. Weitere Varianten und Gewindegrößen auf Anfrage
  • Bis zu fünf Bahnen (verschiedene Einpressbefestiger) lassen sich mit dem System IN-DIE gleichzeitig steuern.
  • Die Zuführbahnen, die Vereinzelungen und die Zublasleitungen werden individuell von Sensoren überwacht.