Mecatraction – Lösungen in der Verbindungstechnik

Mecatraction entwickelt Fertig-Komponenten im Bereich der elektrischen Verbindungstechnik. Die Lösungen finden u.a. Verwendung in der Bahnindustrie, im Automobilsektor, Luft- und Raumfahrt, Atomkraft, im Bereich regenerative Energien, dem Schiffbau sowie der Rüstungsindustrie.

 

Rohrkabelschuhe von Mecatraction

 

Mecatraction cable lug

Rohrkabelschuhe dienen zum einfachen elektrischen Kontaktieren von Leitern der Kabel oder Einzelleitungen (Litzenleitungen / Litzenkabel) durch Schrauben. Sie werden nach EN13600 aus Elektrolyt-Kupfer gefertigt.

 

 

 

Mecatraction cable lug with inspection holeAufgrund der verschiedenen Pressformen haben Rohrkabelschuhe, im Vergleich zu Presskabelschuhen nach DIN46235, keine Pressmarkierungen. Sie unterscheiden sich zudem in ihren Abmessungen und sind meistens kürzer.

 

 

Mecatraction tubular cable lug 90° angle

Erhältliche Ausführungen:

  • Rohrkabelschuhe ohne Sichtloch
  • Rohrkabelschuhe mit Sichtloch
  • Rohrkabelschuhe Normalausführung Winkel 90°

 

 

  • Anwendungen
  • Eigenschaften
  • Industrie
  • Installation
  • Schaltanlagen-Steuerungsbau
  • Maschinenbau
  • Prüfnorm: EN 13600
  • IEC 61238-1 konform
  • Geeignet für für mehrdrähtige, feindrähtige mehrdrähtige und sektorförmige Leiter