Panduit – Kabelzubehör

Als bekannte Brand für Kabel- und Elektroinstallationen bietet Panduit umfangreiche Lösungen in den Bereichen Kabelbinder, Kabelbefestigungen, Kabelkennzeichnung und Schrumpftechnik.

 

  • Pan-Ty® Kabelbinder
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Panduit Pan-Ty Kabelbinder

Der am meisten verwendete Kabelbinder. In diversen Grössen und Ausführungen erhältlich.

Panduit Pan-Ty Kabelbinder

In verschiedenen Branchen für OEM, MRO oder Bauwesen

Panduit Pan-Ty Kabelbinder
  • Bündelungsbereiche von 71 bis 1100 mm mit Breiten von 1,8 bis 12,7 mm
  • Aus einem Stück gefertigt
  • Grosse Auswahl an Grössen, Material und Ausführungen
  • Einsetzbar für Innen- und Außenanwendungen

  • Dome-Top® Kabelbinder
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Panduit Dome-Top Kabelbinder

Die patentierte Ausführung mit Edelstahlzunge ermöglicht die sehr feine und stufenlose Verstellung über den gesamten Bündelbereich. Die mit Noppen versehene Innenseite des Kabelbinders verhindert das seitliche Verschieben auf dem Kabelbündel.

Panduit Dome-Top Kabelbinder

Überall dort, wo eine hohe Zugfestigkeit benötigt wird

Panduit Dome-Top Kabelbinder
  • Hohe Zugfestigkeit
  • Erhältlich in verschiedenen Materialien für verschiedene Anwendungen
  • Einsetzbar für Innen- und Außenanwendungen

  • Sta-Strap® Kabelbinder
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Panduit Sta-Strap Kabelbinder

Durch die zweiteilige Ausführung hat der Kabelbinder einen extrem niedrigen Einführungsdruck. Der frei bewegliche Kopf ermöglicht eine enge Bündelung. Zusätzlich sorgt der niedrige Kopf für eine geringe Kopfhöhe auf dem Bündel. Die dünne konische Spitze erleichtert die Installation.

Panduit Sta-Strap Kabelbinder
  • Für normale Bündelanwendungen
Panduit Sta-Strap Kabelbinder
  • Geringe Kopfhöhe
  • Kann vor dem endgültigen Spannen für Änderungen am Bündel wieder gelöst werden

  • Quick-buildTM Modularlösung für die Kabelkonfektion
  • Eigenschaften
Panduit Quick-buildTM Modularlösung für die Kabelkonfektion

Mit der Quick-buildTM Modullösung für die Kabelkonfektion können Sie effizient, rasch und einfach Kabelbäume für Prototypen oder für die Endfertigung zusammenstellen. Mit dem passenden Zubehör von Panduit können die Kabelbäume so angebracht werden, dass die Kabelbinder einfach und handlich montiert werden können. Für die Montage der Kabelbinder eignet sich auch das automatische Kabelbinder-Installationswerkzeug PAT4.0.

Panduit Quick-buildTM Modularlösung für die Kabelkonfektion
  • Einfaches und besseres Kabelbaum-Management
  • Minimierte Zubehör- und Materialkosten

  • PAT 4.0 Automatische Kabelbinder-Installationswerkzeug
  • Eigenschaften
Panduit PAT 4.0 Automatische Kabelbinder-Installationswerkzeug

Mit dem automatischen Kabelbinder-Installationswerkzeug PAT 4.0 können bis zu 84 Kabelbinder pro Minute montiert werden. So ist man ca. sechsmal schneller als wenn man die Kabelbinder manuell montiert. Der Werkzeugkopf ist ergonomisch ideal geformt und liegt somit perfekt in der Hand. Durch den benutzerfreundliche Touchscreen können die Einstellungen angepasst werden.


Panduit PAT 4.0 Automatische Kabelbinder-Installationswerkzeug
  • Einfachere und schnellere Installation, maximale Produktivität
  • Deutliche Reduzierung der Arbeitskosten
  • Kann einfach mit allem Montagezubehör, Kabelbindern, Etiketten usw. installiert werden
  • Ergonomisches Design, leichter Pistolenkopf
  • Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit

  • Kabelbefestigungen
  • Eigenschaften
Panduit Kabelbefestigungen

Mit dem grossen Sortiment an Kabelbefestigungen haben wir für fast jeden Kunden die passende Lösung bereit. Ob klebbar, schraubbar oder mit Spreitzanker.

Panduit Kabelbefestigungen
  • Einfache Installation
  • Grosse Auswahl für verschiedene Anwendungsbereiche

  • Schrumpftechnik
  • Eigenschaften
Panduit Schrumpftechnik

Schrumpfschläuche werden zur Isolierung, zum Schutz und zur Farbkodierung von Kabeln und Leitungen eingesetzt. Die Schrumpfschläuche sind in verschiedenen Schrumpfverhältnissen und Farben verfügbar.

Panduit Schrumpftechnik
  • In verschiedenen Industrien einsetzbar

  • Kabelkennzeichnung
  • Anwendungen
Panduit Kabelkennzeichnung

Mit der Panduit Kabelkennzeichnung bieten wir Ihnen selbstlaminierende Etiketten, nicht-laminierende Etiketten, wärmeschrumpfende Etiketten, Komponenten-Etiketten oder andere vorgedruckte Kennzeichnungen, etc. Ebenfalls im Sortiment finden Sie diverse Drucker, um die Etiketten gleich vor Ort bei sich in der Werkstatt zu beschriften.

Panduit Kabelkennzeichnung
  • Beschriften von Kabel, Leitungen und elektrischen Bauteilen (Klemmen, Relais, etc.)