Spelsberg – Geballte Gehäusekompetenz

Das Spelsberg-Gehäuse garantiert eine schnelle und einfache Installation sowie eine wartungsfreie Langlebigkeit. In ihrem Sortiment finden sich eine Reihe von Produkten für Sicherheitsanforderungen, wie z. B. das AK-System mit feuerfesten Abzweigdosen, halogenfreien Abzweigdosen, Verteilerkästen und anderen Klemmenblockgehäusen.

 

  • Abox-Serie
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Spelsberg Abox

Die Verbindungsdosen von Spelsberg bieten Ihnen viel Installationsraum, zum Beispiel bei der beliebten Abox-Serie mit hochgesetzten Klemmen. Sie ermöglichen eine schnelle, übersichtliche Verdrahtung. Von der klassischen Feuchtrauminstallation über wasserdichte Varianten mit IP68, Spelsberg bietet für jeden Anwendungsfall die passende Lösung.

Spelsberg Abox
  • Industrie                                
  • Installation     
  • Erneuerbare Energien
  • Schaltanlagenbau
  • Energiesektor
  • Steuerungsbau                     
  • Bahn
  • Tunnelbau
Spelsberg Abox
  • Nach DIN EN 60670 (VDE 0606)
  • Viel Installationsraum
  • Für eine schnelle, übersichtliche Verdrahtung
  • Mit metrischen Vorprägungen
  • Selbstdichtende, weiche Einführungsmembranen
  • Mit hochgesetzten Klemmen
  • Praktische Bodeneinführung
  • Montage auch in Feuchträumen, Holz, Metall und anderen brennbaren Materialien möglich

  • TG-Serie
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Spelsberg TG-Serie

TG Serie beinhaltet TG ABS und TG PC, die trotz unterschiedlicher Anwendungen mit dem gleichen hochwertigen Design und der gleichen glänzenden Oberfläche arbeiten.

Spelsberg TG-Serie
  • Energie- und Gebäudetechnik
  • Elektroinstallationen, elektrischer Funktionserhalt
  • Schaltanlagenbau

Spelsberg TG-Serie
  • Zeitsparende Schnellverschluss-Systeme
  • Flexibilität durch glatte Seitenwände
  • Integrierte Deckelhalterung
  • 9 Standardgrössen

  • TK-Serie
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Spelsberg TK-Serie

TK-Serie erweitert eine breite Palette von Industriegehäusen mit Polystyrol oder robusten Polycarbonat-Elementen, die sowohl in Bezug auf den Bauraum als auch auf die kompakte Bauweise ein hervorragendes Layout bieten. Bei der Entwicklung der TK-Serie werden viele Anforderungen erfüllt und Flexibilität durch ein umfangreiches Zubehörprogramm geboten.

Spelsberg TK-Serie
  • Energie- und Gebäudetechnik
  • Elektroinstallationen, elektrischer Funktionserhalt
  • Schaltanlagenbau

Spelsberg TK-Serie
  • Schutzart IP66
  • Verschiedene Qualitäten (PS, PC, AL) und Grössen
  • Langanhaltender Korrosionsschutz

  • AL-Serie
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Spelsberg AL-Serie

Die besondere Anwendung von Aluminiumgehäusen zielt auf den Schutz vor elektromagnetischen Störungen und elektrostatischen Entladungen ab. Die AL-Serie bietet dem Kunden auch leitfähige Dichtungen und Chemikalienbeständigkeit.

Spelsberg AL-Serie
  • Energie- und Gebäudetechnik
  • Elektroinstallationen, elektrischer Funktionserhalt
  • Schaltanlagenbau

Spelsberg AL-Serie
  • Schnell installiert
  • Korrosionsschutz durch pulverbeschichtete Oberfläche
  • Hohe Schlagfestigkeit – IK 09
  • 16 Standardgrössen

  • AK-Serie
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Spelsberg AK-Serie

Der sichere Kleinverteiler von Spelsberg - Dank der hohen Schutzart IP65 und der robusten, halogenfreien Ausführung wird auch bei rauen industriellen Umgebungsbedingungen ein sicherer Betrieb gewährleistet. Integrierte Belüftungselemente unterstützen die langzeitige Funktionalität durch Verminderung der Kondenswasserbildung.

Spelsberg AK-Serie
  • Sportanlagen
  • Industrieanlagen oder Wasser-/Abwassersysteme

Spelsberg AK-Serie
  • Zahlreiche Sollbruchstellen für variable Kabeleinführungen
  • Ergonomische Form für eine einfache Bedienung
  • Schnell montiert, wartungsfrei
  • Für Innen- und Aussenanwendungen
  • Halogenfrei, PVC und Silikon, Brandschutzklasse E30 bis E90
  • UV-resistent

  • GEOS Gehäuseserie
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Spelsberg GEOS Gehäuseserie

Das innovative Dichtungssystem "Drain protect" gewährleistet die Langlebigkeit der Gehäuse unter allen Einflüssen von Umwelt, Öl, Fett sowie unter Witterungseinflüssen wie Regen und Temperaturschwankungen.


Spelsberg GEOS Gehäuseserie
  • Raue Industrieumgebungen und Aussenanwendungen
  • Steuerungs- und Energietechnik, Kommunikationstechnik

Spelsberg GEOS Gehäuseserie
  • Resistent gegen UV und Korrosion
  • Hohe Schlagfestigkeit – IK 09
  • Sehr anwenderfreundlich in der Bearbeitung
  • Leichtgewichtig
  • Integrierbare Belüftungssysteme

  • E-Bike (LEV) Ladestation BCS Pure/Smart
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Spelsberg E-Bike (LEV) Ladestation BCS Pure/Smart

Der Markt für E-Bikes und Light Electric Vehicles (LEV) wächst seit Jahren. Ob für den Weg zur Arbeit oder als modernes Fortbewegungsmittel im Freizeitsegment: Aufgrund ihrer überaus komfortablen und zugleich umweltfreundlichen Nutzung erfreuen sich elektrisch angetriebene Fahrräder oder Scooter immer grösserer Beliebtheit. Doch wo finden Fahrer auf ihrer Tour bei Bedarf eine passende Ladestation in ihrer Nähe und wie gelingt unterwegs ein anwenderfreundliches Laden, ohne stets das eigene Ladegerät mitführen zu müssen? Spelsberg mit der modularen E-Bike-Ladestation BCS liefert mit den Varianten BCS Pure und BCS Smart sowohl Nutzern als auch Betreibern von Ladestandorten technisch ausgereifte Antworten für das einfache und sichere Laden von LEV.

Spelsberg E-Bike (LEV) Ladestation BCS Pure/Smart
  • Naherholungsgebiete
  • (Berg-)Restaurants
  • Universitäten
  • Schulen
  • Gemeindebetriebe/Gemeindewerke
  • Tal- und Bergstationen von Ausflugszielen
Spelsberg E-Bike (LEV) Ladestation BCS Pure/Smart
  • Höchster Komfort bei absolut verlässlicher Sicherheit: Die Gehäuse sind mit einem Kabelmanagement und einem Kabelhalter versehen.
  • Eine LED-Status-Anzeige gibt Auskunft über die Betriebsbereitschaft der E-Bike Ladestation.
  • 1 x Ladekabel mit Bosch Anschlussstecker
  • 1 x Ladekabel mit Shimano Anschlussstecker
  • 2 x Typ 23 Steckdosen, seitlich
  • Schutzart: IP 54