miniBOOSTER® – Druckverstärker

Die miniBOOSTER® Druckverstärker verstärken einen niedrigen Eingangsdruck (20 bar bis 200 bar) auf einen hohen Ausgangsdruck (bis 800 bar/2.000 bar). Das Regeln des Ausgangsdruckes erfolgt über die Regelung des Eingangsdruckes und ist direkt proportional. Die Druckverstärker bieten bei anfänglich geringem Druck eine Eilgangsfunktion (hoher Volumenstrom, z. B. zum Verfahren eines Zylinders) und schalten bei steigendem Gegendruck automatisch auf die Druckverstärkung um.

 

Vorteile:

  • Keine teuren Hochdruckpumpen erforderlich
  • Kosteneinsparung bei der Verrohrung
  • Niederdruck wird praktisch ohne Energieverbrauch und unter geringer Wärmeentwicklung in Hochdruck umgewandelt

 

EINFACHWIRKENDER DRUCKVERSTÄRKER - ROHR ODER FLANSCH

  • Serien HC1 / HC2 / HC4 / HC6 / HC7 / HC8 / HC9
  • Eigenschaften
miniBOOSTER® HC1 / HC2 / HC4 / HC6 / HC7 / HC8 / HC9 Serie

Spannvorrichtungen in Bearbeitungsmaschinen, bei denen verschiedene Arbeitsschritte – wie Schruppen, Schlichten, Schleifen – mit unterschiedlichen Spanndrücken gefahren werden, um Spannungsverzug vorzubeugen. Direktproportionale Druckverstärker entsprechen in allen Abmessungen und Wirkungsweise den Datenblättern der Standard-HC. Sie unterscheiden sich äusserlich nur in der Kennzeichnung.

miniBOOSTER® HC1 / HC2 / HC4 / HC6 / HC7 / HC8 / HC9 Serie

Eingangsdruck:

  • 20 bar bis 200 bar

Ausgangsdruck:

  • Bis 800 bar (Serien HC1 / HC2 / HC 4 / HC6)
  • Bis 2.000 bar, höher auf Anfrage (Serien HC7 / HC8)
  • Bis 5.000 bar, höher auf Anfrage (Serie HC9)

DOPPELTWIRKENDE DRUCKVERSTÄRKER MIT HOHEM DURCHFLUSS - ROHR ODER FLANSCH

  • Serie HC2D
miniBOOSTER® HC2D2 Serie

Der HC2D ist eine doppeltwirkende Einheit mit hohem Durchfluss, die eine Fördermenge von bis zu 11,0 l/min. am Hochdruckende erreichen kann. Wie andere miniBOOSTER®-Modelle verstärkt der HC2D den Eingangsdruck auf einen höheren Ausgangsdruck und kompensiert automatisch den Ölverbrauch, um den Hochdruck konstant zu halten. Die Einstellung des Ausgangsdrucks erfolgt über die Regelung des Eingangsdrucks. Gemessen an seiner Förderleistung ist der HC2D ein kompaktes Gerät, das 3,8 kg wiegt.

  • Serie HC6D
  • Eigenschaften
miniBOOSTER® HC6D Serie

Der HC6D ist eine doppeltwirkende Einheit mit hohem Durchfluss, die eine Fördermenge von bis zu 56,0 l/min. am Hochdruckende erreichen kann. Wie andere miniBOOSTER®-Modelle verstärkt der HC6D den Eingangsdruck auf einen höheren Ausgangsdruck und kompensiert automatisch den Ölverbrauch, um den Hochdruck konstant zu halten. Die Einstellung des Ausgangsdrucks erfolgt über die Regelung des Eingangsdrucks. Gemessen an seiner Förderleistung ist der HC6D eine kompakte Einheit, die 20 kg wiegt.

miniBOOSTER® HC6D Serie
  • Eingangsdruck: 20 bar bis 200 bar
  • Ausgangsdruck: Bis 800 bar

EINFACHWIRKENDER DRUCKVERSTÄRKER - MT NG6 (D03) STEUERBLOCK - FLANSCH

  • Serien HC3 / HC3-C / HC3-H / HC3-I
  • Eigenschaften
miniBOOSTER® HC3 / HC3-C / HC3-H / HC3-I Serie

Der Druckverstärker wird eingesetzt, wenn die Hydraulikanlage als Blockbau konzipiert ist. Das Anschlussbild nach NG6-Standard ermöglicht den Einbau ohne Verrohrung. Wird der Druckverstärker in unmittelbarer Nähe der Anwendung platziert, sind schnelle Reaktionszeiten im Druckaufbau garantiert. Der Einsatz im NG6-Standard bedingt die Reduzierung des maximalen Betriebsdruckes auf 500 bar. * NG 10/16/25 auf Anfrage

miniBOOSTER® HC3 / HC3-C / HC3-H / HC3-I Serie

Eingangsdruck:

Ausgangsdruck:

  • 20 bar bis 500 bar bei M5-Verschraubung (Standard NG6-System)
  • 20 bar bis 800 bar bei M6-Verschraubung (Abweichung zu NG6-System)

EINFACHWIRKENDER DRUCKVERSTÄRKER - VERTEILERSYSTEM MIT MINIBOOSTER®-ANORDNUNG – FLANSCH

  • Serien HC3-D / HC3-F
  • Eigenschaften
miniBOOSTER® HC3-D / HC3-F Serie

Der HC3-D und HC3-F Druckverstärker wird eingesetzt, wenn die Hydraulikanlage als Blockbau konzipiert ist. Das miniBOOSTER®-Anschlussbild ermöglicht den Einbau ohne Verrohrung. Wird der HC3-D oder der HC3-F in unmittelbarer Nähe der Anwendung platziert, sind schnelle Reaktionszeiten im Druckaufbau garantiert. Der Einsatz nach miniBOOSTER®-Anschlussbild bedingt die Reduzierung des maximalen Betriebsdruckes auf 500 bar.

miniBOOSTER® HC3-D / HC3-F Serie

Eingangsdruck:

  • 20 bar bis 200 bar

Ausgangsdruck:

  • 20 bis 500 bar bei M5-Verschraubung
  • 20 bis 800 bar bei M6-Verschraubung

DOPPELTWIRKENDE DRUCKVERSTÄRKER MIT ZWEI SEPARATEN ÜBERSETZUNGSKREISLÄUFEN – ROHR 

  • Serie HC5
  • Eigenschaften
miniBOOSTER® HC5 Serie

Der HC5 Druckverstärker wird eingesetzt, wenn auf beiden Seiten des doppeltwirkenden Zylinders oder beiden Seiten einer hydraulischen Schwenkeinrichtung Hochdruck erforderlich ist. Schaltventile im Hochdrucksystem sind damit überflüssig. Typische Anwendungen sind z. B. Schneid-Spreizgeräte u. a.

miniBOOSTER® HC5 Serie
  • Eingangsdruck: 20 bar bis 200 bar
  • Ausgangsdruck: Bis 800 bar

2-MEDIEN-DRUCKVERSTÄRKER – ROHR ODER FLANSCH

  • Serie HC2D2
miniBOOSTER® HC2D2 Serie

Der HC2D2 ist ein selbstansaugender 2-Medien-Verstärker, an dessen Hochdruckseite ein Durchfluss von 3 I/min. möglich ist. Wie andere miniBOOSTER®-Modelle erhöht der HC2D2 den zugeführten Druck, sodass der Auslassdruck höher ist und kompensiert den Ölverbrauch automatisch, um den hohen Druck aufrechtzuerhalten.
Der Auslassdruck wird durch Änderung des zugeführten Drucks eingestellt. In Relation zu seiner Durchflusskapazität ist der HC2D2 ein kompaktes Gerät mit einem Gewicht von nur 4,15 kg.

  • Serie HC6D2
  • Eigenschaften
miniBOOSTER® HC6D2 Serie

Der HC6D2 ist eine selbstansaugende Einheit für zwei Medien, die eine Fördermenge von bis zu 41 l/min. am Hochdruckende erreichen kann. Wie andere miniBOOSTER®-Modelle verstärkt der HC6D2 den Eingangsdruck auf einen höheren Ausgangsdruck und kompensiert automatisch den Ölverbrauch, um den Hochdruck konstant zu halten. Die Einstellung des Ausgangsdrucks erfolgt über die Regelung des Eingangsdrucks. Gemessen an seiner Förderleistung ist der HC6D2 eine kompakte Einheit, die 24 kg wiegt.

miniBOOSTER® HC6D2 Serie
  • Eingangsdruck: 20 bar bis 200 bar
  • Ausgangsdruck: Bis 800 bar
  • Ausführung: Nur als A-Variante verfügbar; Ablassschraube max. 10 bar Druck

SELBSTANSAUGENDE DRUCKERHÖHUNGSPUMPE – ROHR

  • Serie HC2P
  • Eigenschaften
miniBOOSTER®  HC2P Serie

Druckverstärkerpumpe, welche bei batterie- bzw. akkubetriebenen Anwendungen oder Palettenanwendungen zum Einsatz kommen. Der HC2P besteht aus einer Zahnradpumpe und einem miniBOOSTER®-Druckverstärker HC2. Wie bei den anderen Druckverstärkermodellen wird auch hier das Öl auf der Hochdruckseite komprimiert. Die Regulierung des Hochdruckes wird über die Niederdruckseite mittels der Zahnradpumpe gesteuert. Voreinstellung der Zahnradpumpe auf 50 bar.

miniBOOSTER®  HC2P Serie
  • Eingangsdruck: 0,4 bar bis 2 bar (auf der Saugleitung der Pumpe)
  • Ausgangsdruck: Max. 650 bar (höher auf Anfrage möglich)

EINBAUFERTIGES DRUCKVERSTÄRKERSYSTEM MIT HOHEM DURCHFLUSS UND HOHEM DRUCK – ROHR ODER FLANSCH

  • Serien M-HC6 / M-HC6D
  • Eigenschaften
miniBOOSTER® M-HC6 / M-HC6D Serie

Das tragbare System eignet sich optimal für mobile Anbaugeräte, um die Pumpenkapazität für die Eilgangsfunktion des bzw. der hydraulischen Zylinder(s) voll auszunutzen und den Druck zu verstärken, um so bei Bedarf Hochdrücke (Brechen/Spannen) zu erzeugen. Typische Anwendungen: Mobile Anbaugeräte (Schneider, Brecher, Scheren) für Spritzgussmaschinen und Hydraulikpressen.

miniBOOSTER® M-HC6 / M-HC6D Serie
  • Extrem robust
  • Das System wird vollständig montiert und werksgeprüft geliefert und ist sofort installationsbereit
  • Hohe Durchflussrate und hoher Druck
  • In Ausführungen mit verschiedenen Verstärkungsfaktoren erhältlich
  • Mehrere optionale Anschlussmöglichkeiten
  • Dieses Gerät ist in verschiedenen Montageoptionen lieferbar

TRAGBARES DRUCKVERSTÄRKERSYSTEM

  • Serie M-HC7
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
miniBOOSTER® M-HC7 Serie

Das tragbare Druckverstärkersystem miniBOOSTER® M-HC7 ist ein robustes Gerät, das für die Verwendung in anspruchsvollen Industrieanwendungen ausgelegt ist. Das M-HC7 kann mit jedem Niederdruckaggregat (20 bis 200 bar) verwendet werden, das einen Volumenstrom von mindestens 2 l/min. liefert. Es erreicht dabei Ausgangsdrücke von bis zu 800 bar. Zuverlässigkeit ist ein zentrales Thema bei der Konstruktion. Das M-HC7 ist mit einem 10 µm¬Filter und einer visuellen Filterzustandsanzeige ausgerüstet. Hierdurch wird die Betriebsdauer erhöht und Ausfallzeiten vermieden.

Zeit ist Geld: Das M-HC7 kann bis zu 15 l/min. liefern und ist darauf ausgelegt, dem Arbeitsprozess die Systemkapazität zuzuführen, sobald Druckverstärkung benötigt wird. Zykluszeiten sind dabei minimiert. Viele Anwendungen erfordern vom Gerät aussergewöhnliche Genauigkeit. Das M-HC7 ist mit einem leicht ablesbaren Manometer mit einem Durchmesser von 4 Zoll (ca. 10 cm Durchmesser) ausgestattet, das eine Genauigkeit von 1 % (bis auf 10 bar>) ermöglicht.

miniBOOSTER® M-HC7 Serie
  • Bolzenstrecker
  • Hebesysteme
  • Schienensysteme
  • Crimp-/Schneidesysteme
  • Rettungsgeräte
  • Drehmomentbereich

Mit einem Gewicht von nur 10 k g und praktischem Tragegriff kommt das Gerät zum Einsatz wo es gebraucht wird. Das M-HC7 arbeitet mit einer vorhandenen hydraulischen Niederdruckversorgung. Es sind keine weiteren Hilfsmittel erforderlich. Alle im Gerät integrierten Regler ermöglichen eine einfache Bedienung und zuverlässigen Betrieb.

miniBOOSTER® M-HC7 Serie

Eingangsdruck:

  • 20 bar bis 200 bar (Serien M-HC6 / M-HC7)
  • 20 bar bis 350 bar (Serie M-HC7)

Ausgangsdruck:

  • Max. 650 bar (höher auf Anfrage möglich)
  • Volumen (Q) bis 100 l/min

Ausführung:

  • Nur als A-Variante verfügbar
  • Ablassschraube max. 10 bar Druck