ecosyn® SEF – Betriebssichere Kontaktverschraubung

Bossard ecosyn-SEF

ecosyn® SEF vereint eine selbstsichernde Mutter mit einer integrierten Spannscheibe und grosser Auflagefläche. ecosyn® SEF ist ein multifunktionales Verbindungselement für die sichere Verschraubung von elektrisch leitenden Kontakten, insbesondere im Hochspannungsbereich. Aber auch für rein mechanische Verbindungen ist ecosyn® SEF hervorragend geeignet.

Bei anliegenden Vibrationen oder äusseren Belastungen auf die Klemmstelle bewährt sich das Spezialgewinde gegen ein Lösen der Kontaktverschraubungen. Die Unterlegscheibe vermindert Oberflächeneindrücke durch die Wiederholmontage, was eine einwandfreie elektrische Stromübertragung begünstigt. Die grössere Auflagefläche der ecosyn® SEF verringert die Flächenpressung und kann bei Langlöchern wirksam die
Kraftübertragung überbrücken.

ecosyn-SEF VIsual

 

  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Bossard ecosyn-SEF Application

ecosyn® SEF Muttern sind insbesondere geeignet für elektrische Kontakte, Langlochverschraubungen sowie vibrationsgefährdete Verbindungen:

  • Elektromobilität
  • Schienenfahrzeuge (z.B. Leistungselektronik)
  • Elektrische Geräte mit sicherheitsrelevanten Anschlüssen
  • Hochspannungsbatterien
  • Transformatoren
  • Langlochverbindungen, z.B. für Justierungen
  • Verbindung von NE-Metallen mit grossen Ausdehnungskoeffizienten bei Temperaturschwankungen
  • Verschraubungen von Bauteilen aus Aluminium, Kupfer oder weichen Werkstoffen mit hohen Setzerscheinungen
Bossard ecosyn-SEF Application
  • Auslegung der Kontaktverschraubungen für Hochvolt- und Niedervoltanwendungen.
  • Bewährte Losdrehsicherung
  • Hohes Kompensationsvermögen gegen Setzerscheinungen
  • Multifunktionale Lösung für eine effiziente Montage
  • Grosse Flächenabdeckung für grosse Durchgangslöcher

Broschüre herunterladen