Quicklock® Sicherungsscheiben werden hauptsächlich für Präzisionswellen, für Rohre, Gussteile und Bolzen eingesetzt. Die Sicherungsringe verstärken die Schwerlast- und Stützwelle beim Fixieren in der Position, da die Axialkräfte gut übertragen werden können. Quicklock® Sicherungsringe können größere Wellendurchmesser ausgleichen und ermöglichen daher höhere Toleranzen als ohne Sicherungsringe. Der Hauptvorteil gegenüber klassischen Lösungen besteht darin, dass keine Nut benötigt wird, was Kosten und Zeit spart. Die Spannkraft ist sehr gering, was sie zur idealen Lösung für spannungsarme Anwendungen macht. Bei der Montage können die Sicherungsscheiben leicht auf die Welle aufgeschoben und mit etwas Kraft in der Position fixiert werden. Damit ist die Welle gesichert.
Quicklock® – Sicherungsscheiben
- Anwendungen
- Eigenschaften
![Quicklock Sicherungsscheiben](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/quickblock-circlips.jpg?la=de-ch&h=150&w=150&la=de-CH&hash=EE8A3E051FC2781715B51E16E3692B5D)
- Schalter
- Maschinen
- Haushaltsgeräte
- Optik und Elektroindustrie
![Quicklock Sicherungsscheiben](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/quickblock-circlips.jpg?la=de-ch&h=150&w=150&la=de-CH&hash=EE8A3E051FC2781715B51E16E3692B5D)
- Erhältlich für Wellendurchmesser von 0,8-10 mm
- Aus Federstahl, vergütet