Seal-Lock® selbstsichernde Dichtmuttern, eine zuverlässige Dichtungstechnologie gegen Gas und Flüssigkeit, sind mit einem Dichtring innerhalb des Gewindes und unterhalb des Kopfes konstruiert. Sie bieten eine hohe Vorspannkraft, auch nach wiederholtem Gebrauch.
Seal-Lock® – Dichtmuttern selbstsichernd
- Anwendungen
- Eigenschaften
![Seal-Lock® Dichtmuttern selbstsichernd mit Polyamid-Ring](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/seal-lock-prevailing-torque-hex-lock-nut.jpg?la=de-ch&h=150&w=150&la=de-CH&hash=093A5D06292EFBB3F17A5FE2B456784D)
- Hydraulische Steuerungen
- Ventile
- Zahnradpumpen
- Flugzeugbetankungssysteme
![Seal-Lock® Dichtmuttern selbstsichernd mit Polyamid-Ring](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/seal-lock-prevailing-torque-hex-lock-nut.jpg?la=de-ch&h=150&w=150&la=de-CH&hash=093A5D06292EFBB3F17A5FE2B456784D)
- Integriertes Element
- Einfach zu installieren, kostensparend
- Verhindert den Verlust der Vorspannkraft
- Temperaturbeständig von -40°C bis 110°C
- Abmessungsbereich: M6-M16