Nivellierelemente – Maschinenstellfüsse


Halten Sie das Gewicht von Industriemaschinen und anderen Geräten stabil!

 

 

In unserem neuen Katalog für Bedien- und Kontrollelemente finden Sie über 5.000 Artikel, übersichtlich unterteilt in 8 Produktefamilien:

Bedien- und Kontrollelemente unterteilt in 8 Produktefamilien

 



Standardsortiment an Maschinenstellfüssen


Standardsortiment an MaschinenstellfüssenIn der Produktefamilie Nivellierelemente führen wir bei Bossard ein Standardsortiment an Maschinenstellfüssen.

Sie gewährleisten eine vibrationssichere und stabile Aufstellung von Maschinen. Sie sind verschiedensten Ausführungen erhältlich und ermöglichen es, Maschinen einfach und exakt auszurichten.






Verfügbare Ausführungen


Verfügbare Ausführungen Stellfuss mit Gewindebolzen ohne Anti-Rutsch Gummi und Unterlagen und Gewindebolzen




Haben Sie spezifische Anforderungen?
Zusätzlich zu unserem Standardsortiment beliefern wir unsere Kunden bereits heute mit mehr als 10.000 individuellen Lösungen nach Kundenzeichnung oder auf Grundlage gemeinsamer Entwicklungsarbeit.

Das globale Bossard Netzwerk bildet hierbei eine optimale Basis, um Ihre Ansprüche an Qualität, Preis und Lieferzeit zu erfüllen. Bossard pflegt ein sorgfältig ausgewähltes Herstellernetzwerk mit höchst innovativen und zuverlässigen Partnern.




Fragen Sie uns unverbindlich an,
wir helfen Ihnen weiter!

 

 




Qualität im Dienste der Hygiene


In der Produktefamilie Nivellierelemente führen wir bei Bossard ein Standardsortiment an Maschinenstellfüssen. Die Optimierung von Prozessen, die Verringerung von Produktions-, Wartungs- und Reinigungszeiten sind Schlüsselaspekte in jeder Branche.

Noch wichtiger sind diese Faktoren jedoch in Bereichen der Lebensmittelindustrie, wo die Berücksichtigung von Hygienevorschriften eine der treibenden Kräfte für die Entwicklung neuer Technologien sein kann.

Die Erfüllung des Verbraucherschutzes und Lebensmittelreinheitsgesetzes unter anderem durch Verbessern des Engineering Designs für beispielsweise Hygiene Maschinenstellfüsse ist heute unerlässlich. Gemäss verschiedener Richtlinien gilt dies für die ganze Supply Chain – also von der Abfertigung, der Verarbeitung bis hin zum Verpacken von Lebensmitteln. Diese müssen durch hygienisch einwandfreie Maschinenanlagen in entsprechend hygienisch konformen Räumlichkeiten verarbeitet werden.

Hierfür hat Bossard eine Lösung: den Hygiene (Inox) Maschinenstellfuss




3-A TEKNOHYGIENIC (Inox) Maschinenstellfüsse


3-A TEKNOHYGIENIC (Inox) MaschinenstellfüsseDie Maschinenfüsse der 3-A TEKNOHYGIENIC-Serie entsprechen dem höchsten hygienischen Standard gemäß der Zertifizierung 3-A „88-00“.

Am Maschinenfuss sind sämtliche beweglichen Teile abgedichtet und visuell (in blau) detektierbar. Zudem verringert sich der Reinigungsaufwand durch Wasser ablaufende Oberflächen.







Icon LupeWarum 3-A?




3-A Sanitary Standards Inc. (3-A SSI) ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation in den USA. Der 3-A Standard zielt darauf ab, Konsumgüter gegen
Kontamination zu schützen.

Dazu unterhält die 3-A unterhält dazu einen grossen Katalog an Kriterien für die Konstruktion von Anlagen, Geräten und Verarbeitungssystemen. Darin sind Spezifikationen und Vorschriften für die Entwicklung, das Design, Herstellung und Reinigung sowie die Verwendung von hygienekonformen Anlagen in der Lebensmittelindustrie definiert.





Einsatzbereiche
Der 3-A TEKNOHYGIENIC (Inox) Maschinenstellfüsse werden vorwiegend in hygienischen Produktionsumgebungen eingesetzt, wo hohe Anforderungen hinsichtlich Qualitätsstandards (REACH, RoHS, USDA oder 3-A Sanitary Standards) bestehen.

  • Teig- und Backwaren
  • Fleisch- und Fischverarbeitung
  • Molkerei
  • Chemie und Pharma
  • Verpackungsindustrie
  • Flaschenabfüllung
  • Transport
  • Robotik

 

Ihre Vorteile

- Einhaltung modernster hygienischen Designs und Technologien
- Verwendung von Materialien bewährter Qualität
- Kompatibilität mit der Lebensmittelindustrie
- Einfache Reinigung durch problemloses Auseinandernehmen
- Reduzierung der Waschzeiten und der verwendeten Waschmittel

Zudem profitieren Sie mit der Beschaffung durch Bossard von weniger Lieferanten, Preisvorteilen, konstanter Qualität sowie smarter Bewirtschaftung




Eigenschaften des 3-A TEKNOHYGIENIC (Inox) Maschinenstellfüsse

Eigenschaften 3A Teknohygienic Maschinenstellfuss

  1. Materialien
    - AISI 304 rostfreier Stahl (FDA food Silikon Dichtung)
    - FDA vulkanisierter NBR Gummi (oder blaues EPDM*)

  2. Oberflächen Rauheit
    - Grenzwert ist 0,8
    - Tekno-Hygienic erreicht 0,05
    - Hochglanzpolierte Oberfläche

  3. Drainage (Trocknen durch Abfliessen)
    Alle exponierten Oberflächen müssen so konzipiert sein, dass keinerlei Rückstände entstehen können

  4. Radien
    - Keine scharfen Kanten oder Brauen accurate
    - Genaue Radien in allen Lagen

  5. Gewinde
    Es dürfen keine exponierten Gewinde im installierten Zustand vorhanden sein - eingedrehte Gewinde müssen abgedichtet sein ( Kappen )






icon reflektion

 

 

 



Kontakt

Sie benötigen ein Maschinenstellfuss mit Zertifikat? Haben Sie spezifische Bedürfnisse an Ihre Maschinenstellfüsse?
Wünschen Sie eine Beratung oder können wir Sie unterstützen?
Wir freuen uns auf Ihre Mitteilung.