SmartLabel Cloud
Flexibel – transparent – adaptierbar

SmartLabel Cloud

Bossard SmartLabel Cloud - Materialmanagement von B- und C-Teilen in Lager, Produktion und direkt am Montagearbeitsplatz.

SmartLabel

SmartLabel Cloud ist eine intelligente und modulare Etikettlösung, die überall angebracht werden kann. Alle relevanten Produktinformationen sowie Echtzeit-Bestellstatus und Lieferdatum werden durch neuste IIoT Kommunikation auf einen Blick auf dem Display angezeigt. Dies garantiert einen besseren Überblick über die Produktinformationen vor Ort und sorgt für volle Kontrolle und Zuverlässigkeit der Daten. Bestellungen können von den Benutzern direkt am Montagearbeitsplatz ganz einfach durch Knopfdruck ausgelöst werden.

SmartLabel Cloud basiert auf der E-Paper Technologie. Das Display ist durch eine verbesserte Montageposition bei den unterschiedlichsten Lichtverhältnissen gut lesbar. Ausserdem arbeitet das SmartLabel Cloud dank geringem Energieverbrauch und einer langen Batterielebensdauer (von bis zu 5 Jahren) zuverlässig, nachhaltig und wartungsfrei. SmartLabel Cloud ist ein modulares vollumfängliches System, und ermöglicht durch LED technologische Innovationen wie Pick to-Light Optionen.

Sehen Sie selbst, wie SmartLabel Cloud funktioniert