Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan / 台灣

ZH EN

Thailand

EN

Vietnam

VI

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Svenska

SV EN

Netherlands

NL EN

Norwegen

EN

Global

EN

Bitte fangen Sie an zu tippen, um Vorschläge zu erhalten.

Suchvorschläge

Vorschläge werden geladen.


Produkte

Vorschläge werden geladen.


bigHead® Zertifizierung EN 1090

August 25, 2016

bigHead-Verbindungselemente aus rostfreiem Stahl sind jetzt EN 1090-1-zertifiziert. Mit diesem Zertifikat kann bigHead die Baubranche mit CE-gekennzeichneten Produkten aus rostfreiem Stahl beliefern.

Die Europäische Norm 1090 ist eine harmonisierte Norm, die dauerhaft installierte Struktur-/Konstruktionsstahl- und -aluminiumprodukte abdeckt. Abschnitt 1090-1 definiert die Anforderungen an die Konformitätsbewertung für strukturelle Komponenten. Das CE-Konformitätszertifikat gestattet bigHead, Erklärungen zur Leistung und CE-Kennzeichnung an seinen „bigHeads“-Produkten aus rostfreiem Stahl anzubringen.

Starke, einfache und sichere Verbindungselemente für Glasfaserbeton (GFB)

bigHead konzipiert bereits seit vielen Jahren Verbindungslösungen für GFB-Anwendungen und arbeitet mit Designern und Architekten an der Optimierung von Design und Leistung seiner GFB-Komponenten. Die bigHead-Lösung ersetzt die herkömmliche T-Eisen-Montage, die für traditionelle Konstruktionen geeignet ist, durch einfache, leichte und effiziente Verbindungssysteme, die sich in der Branche bewährt haben. Das bigHead-Design hilft nicht nur Designern dabei, die Vorteile des dünnen modularen Glasfaserdesigns zu nutzen, sondern bietet darüber hinaus deutliche Prozessvorteile sowohl bei der GFB-Herstellung als auch bei der finalen Montage vor Ort.

Zahlreiche Vorteile für das GFB-Design

Das einmalige bigHead-Design sorgt dafür, dass die Glasfaserplatten extrem dünn und leicht sind, ohne dass zusätzliches Material zum Anbringen der bigHead-Dübel erforderlich ist. Sie werden bei der Herstellung in den Glasfaserbeton eingesetzt und machen damit sekundäre Befestigungsprozesse überflüssig, sparen Montagezeit und vermeiden Montagefehler vor Ort. Sie sind unauffällig und nur von einer Seite aus sichtbar. Darüber hinaus sind die aus rostfreiem 316-Edelstahl hergestellten bigHead-Verbindungselemente korrosionsbeständig und können extremen Belastungen standhalten. Die bigHead-Designvielfalt sorgt für maximale GFB-Gestaltungsfreiheit ohne Abstriche bei Robustheit oder Qualität.

Chelsea Artisans, Architektur-/Designspezialisten, London

Dieses Modernisierungsprojekt setzte Diamond Ultralite-Platten zur Verkleidung des Atriums eines denkmalgeschützten Gebäudes ein, da die vorhandene Struktur dem Gewicht der herkömmlichen Steinplatten nicht standhalten konnte. Unter Verwendung eines eigenen Stützrahmens wurden die Platten in einer Grösse von bis zu 2,20 x 1,10 m in die 25 m hohe und 16 m breite Wand eingelassen. bigHeads waren in die Platten eingebettet, und bei Tests wurde eine Belastbarkeit von 330 kg konstatiert, was Chelsea mit folgendem Kommentar quittierte: „Die Sicherheitsmargen sind wirklich beachtlich.“ Seit fast 40 Jahren verfolgt das Unternehmen Chelsea Artisans & Fusion Glass Designs einen kreativen und kommerziellen Ansatz für Design, Herstellung, Projektmanagement und Installation von dekorativem Architekturglas. Dank langjähriger Erfahrung, umfangreicher technischer Expertise und der Fähigkeit, technische und kreative Herausforderungen zu meistern, ist das Unternehmen erfolgreicher Partner bei zahlreichen Grossprojekten im Vereinigten Königreich und auf internationaler Ebene.

U-Bahnprojekt, London

Für ein grosses U-Bahnprojekt in London konzipierte bigHead mit einem der grössten Hersteller von GFB-Produkten im Vereinigten Königreich eine einmalige Lösung. Die Befestigungsmethode erfüllt nicht nur alle technischen Spezifikationen, sondern spart auch deutlich Montagezeit, ohne das Design zu beeinträchtigen.

Leistungsdaten

bigHead war bereits an zahlreichen GFB-Projekten beteiligt und kann mit technischen Daten die Stärke der bigHead-Verbindungselemente unter Zug- und Schubspannung mit unterschiedlichen Materialgüten und Plattendicken belegen. Durch Vergrössern des bigHead-Kopfs werden die Belastungswerte erhöht, denen die Platte standhalten kann.

Weitere Informationen über das bigHead Portfolio.