Bossard America eröffnet das Silicon Valley Design Center

Mai 02, 2017

Bossard Design Center Milpitas 

Milpitas, CA – Bossard Americas öffnet die Türen des Bossard Design Centers (BDC) in Milpitas, Kalifornien. Das Center ist das erste seiner Art und wurde daher von Lieferanten und Kunden mit grosser Vorfreude erwartet.

Das BDC ist eine 300 m² große Anlage, die darauf ausgelegt ist, die richtigen Lösungen für den Kunden zu finden und zu entwerfen und damit von der Konstruktion bis zur Prüfung in der Endmontage zu unterstützen. Das Design Center empfängt seine Besucher mit einem 140 m² großen Seminarraum für bis zu 85 Teilnehmer. Kunden können dort hautnah und praktisch eine grosse Vielzahl an Befestigungslösungen testen und spannende Details zu Installationsmethoden erfahren.

Darüber hinaus bietet das Bossard Design Center auch eine optimale Testumgebung: Reibungskoeffizienten können mit Hilfe einer ‘state-of-the-art’ SCHATZ ANALYZE-Maschine getestet und studiert werden oder Drehmoment- / Spannungsdaten mit zusätzlichen Informationen simuliert werden. Das BDC hat auch die notwendige Ausrüstung, um komplette Vibrationstests durchzuführen, sowie zu prüfen, was mit einer Schraubverbindung unter verschiedenen Schwingungsgraden passiert.

Bossard Design Center Engineering Tests     Bossard Design Center Smart Bin Logistics Demo