Bossard Arena bleibt Bossard Arena

Februar 20, 2020

Bossard Arena, CH-Zug

Copyright www.evz.ch/arena/bossard-arena

 

Die Namensrechte für das Eishockeystadion verbleiben für weitere fünf Jahre bei der Bossard AG. Die Verlängerung ist Bestandteil des 2010 abgeschlossenen Vertrages für die Namensrechte des damals neu erstellten Eisstadions.

 

Die Bossard AG hat ihre Option zur Verlängerung des Naming-Vertrages für den Zeitraum vom 1. August 2020 bis 31. Juli 2025 ausgeübt. Die Verlängerungsoption und die Konditionen wurden bereits anlässlich des Vertragsabschlusses vor zehn Jahren vereinbart. Die Stadt Zug freut sich über die Weiterführung des etablierten Stadionnamens «Bossard Arena». Die Einnahmen fliessen, wie im Basisvertrag vereinbart, wiederum dem Gebäude bzw. der Wartung und Erneuerung der technischen Anlagen des Eisstadions zu. Davon profitieren sowohl der Spitzensport als auch die Besucherinnen und Besucher.

Die Stadt dankt der Bossard AG für deren langjähriges Engagement – für den Sport und für andere wichtige Projekte in der Region. Die Bossard AG bekräftigt mit der Vertragsverlängerung den positiven Effekt der Namensrechte für den guten Ruf der Unternehmung.

Die Stadt Zug und die Bossard AG sind sich der Bedeutung des EVZ als Imageträger für die Stadt bewusst. Die sportliche und wirtschaftliche Entwicklung des EVZ steht im direkten Zusammenhang mit der vor zehn Jahren erstellten neuen Eishalle. Das partnerschaftliche Verhältnis mit dem Eishockeyclub soll weiter gepflegt werden.