Sponsoring: Géraldine Frey qualifiziert sich für die Olympischen Spiele

Juli 09, 2024

Géraldine Frey vor dem Bossard Logo

Die Bossard AG geht mit der schnellsten Zugerin, Géraldine Frey, eine Partnerschaft ein: Die Sprinterin wird mit Blick auf die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris unterstützt.

Bereits im Mai den World Relays hat Géraldine zusammen mit dem Schweizer Frauenteam in der 4 x 100 m Staffel das Ticket für die Olympischen Spiele.

Nun hat sich die Leichtathletin auch für den 100m Sprint qualifiziert.

Wir sind stolz darauf, dass Géraldine ihren Kindheitswunsch erfüllen konnte und wünschen ihr viel Erfolg in Paris!