VI
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
Norwegen

EN

Global

EN

Bitte fangen Sie an zu tippen, um Vorschläge zu erhalten.

Suchvorschläge

Vorschläge werden geladen.


Produkte

Vorschläge werden geladen.


EPOKE SFL

Optimierung von Design und Montage

Produktion Smart Factory Logistics
Epoke A/S ist ein dänischer Hersteller von Winterdienstgeräten. Mit den Geräten von Epoke A/S werden Start- und Landebahnen, Strassen und Gehwege in aller Welt von Schnee und Eis befreit. Damit die Maschinen von Epoke auch unter rauen Bedingungen einwandfrei funktionieren, kommt es auf die richtigen Verbindungselemente an.

 

Die Herausforderung

In der Vergangenheit schmierten die Facharbeiter von Epoke die Verbindungselemente vor der Montage manuell, um einen besseren Korrosionsschutz zu erreichen. Doch die Verwaltung des Lagerbestands, die Suche nach den richtigen Verbindungselementen und die manuelle Schmierung ging weder schnell noch konnte man von einer kostengünstigen Lösung sprechen.

 

Die Lösung

Mit dem 3-Stufen-Konzept konnte Bossard eine integrierte Lösung anbieten. Das SmartBin Logistiksystem erwies sich als besonders vorteilhaft, da der Bestellvorgang automatisiert wird und somit sichergestellt ist, dass alle C-Teile in der richtigen Menge vorrätig sind. Bossard hat zudem spezielle Kits mit vorselektierten Verbindungselementen als Komponente der SmartBin Lösung vorgestellt, die den Zeitaufwand für das Zusammenstellen von Teilen aus unterschiedlichen Behältern reduzieren. Die Verbindungselemente aus rostfreiem Stahl von Bossard verhindern das Festfressen von Gewinden und die Beschichtungen schützen vor Korrosion – selbst unter extremen Bedingungen.

 

Kundenvorteile

Durch das SmartBin System und die Kits konnte Epoke den Zeit- und Arbeitsaufwand sowie die Kosten für die Bestandsverwaltung und die Produktion erheblich reduzieren. Die spezialbeschichteten Verbindungselemente von Bossard machen den zusätzlichen Schmieraufwand bei der Montage überflüssig – das spart Zeit und Geld.

 

Sie möchten herausfinden, wie SFL Sie unterstützen kann?

Klicken Sie hier.