VI EN
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
Bossard柏中用智能物流服务帮助Unilamp节省时间和成本

Eine Erfolgsgeschichte über Kosten- und Zeitersparnis

Produktion Smart Factory Logistics
Unilamp ist der führende Hersteller für Aussenbeleuchtung in Thailand. Das Unternehmen produziert und exportiert Lampen in mehr als 80 Länder weltweit. Bereits seit langem ist Bossard strategischer Lieferant von Verbindungselementen

Die Herausforderung - manuelle Logistikschritte

Die Lagerkartei muss von den Mitarbeitenden von Unilamp ständig im Auge behalten werden. Durch manuelle interne Logistikschritte verlieren die Mitarbeitenden viel wertvolle Zeit. Darüber hinaus sind die Kosten aus verschiedenen Gründen relativ hoch, was zum Teil auf mehrere Einkaufsschritte und hohe Lagerkosten zurückzuführen ist. Hinzu kommt, dass häufig ein hoher Bestand an Artikeln mit geringem Umsatz auf Lager gehalten wird.

 

Die Lösung - manuelle Inventarkontrollen entfallen

Mit SmartBin werden die Probleme von Unilamp gelöst und die manuelle Bestandskontrolle entfällt, was zu einer enormen Zeitersparnis führt. Durch den Einsatz des Systems von Bossard gewinnt das Unternehmen nun ein Höchstmass an operativer Flexibilität und Agilität. Auch die Vorlaufzeit bei der Wiederbeschaffung konnte erheblich verkürzt werden.


Die Vorteile für Unilamp

  • 64% cost saving
  • 92% time saving
  • Reduce purchasing steps
  • More saving on order management cost
  • Reduce internal logistics steps
  • More saving on inventory holding cost
  • 44% proven productivity
  • Improved supply chain predictability and efficiency
  • Real-time automation with process ability

 

Möchten Sie mit Smart Factory Logistics ebenfalls Zeit und Kosten sparen?