Convertisseur de dureté

Conversion de valeurs de dureté à dureté ou de dureté à résistance à la traction pour des aciers non alliés et faiblement alliés et la fonte.

Sur la base de VDI 18265:-2003

Plage valide
Résistance à la traction N/mm² 255 - 2180
Dureté Vickers HV10 80 - 940
Dureté Brinell HB 76 - 618
Dureté Rockwell HRB 41 - 105
Dureté Rockwell HRF 82,6 - 115,1
Dureté Rockwell HRC 20,3 - 68
Dureté Rockwell HRA 60,7 - 85,6
Dureté Rockwell HRD 40,3 - 76,9
Dureté Rockwell HR15N 69,6 - 93,2
Dureté Rockwell HR30N 41,7 - 84,4
Dureté Rockwell HR45N 19,9 - 75,4


Cette application se fonde sur ISO 18265-2003:
matériaux métalliques, conversion des valeurs de dureté.