Des outils connectés et intelligents pour l'industrie 4.0

Le réglage, le calibrage et la configuration des outils nécessitent beaucoup de ressources dans les entreprises de production. Avec Smart Factory Assembly, les outils peuvent être configurés via un système central et recevoir les paramètres nécessaires pour un montage efficace d’un produit directement du système au bon moment.

Peu importe que les outils soient connectés à l'ordinateur de contrôle par câble ou par un réseau Wifi. Presque toutes les activités peuvent être contrôlées par une seule unité de commande. Les résultats sont documentés et archivés sous forme électronique.

Les avantages:

  • Une installation plus rapide des postes de travail
  • Paramétrage correct des outils en fonction de l'ordre et de l’emplacement de vissage
  • Vérification de l'étape de montage
  • Documentation de tous les processus d'assemblage et de test pertinents liés à un produit
  • Intégration d'un nombre quelconque d'outils et d’accessoires

 

Nos vastes connaissances en matière de technologie de fixation nous permettent de fournir des conseils compétents sur le choix et la conception des outils. En particulier dans le domaine de la technologie des rivets et des boulons, nous pouvons fournir des conseils objectifs et avons accès à une large gamme de produits :