Optimisation du design et du montage

Client et travail

La fabrication d'équipements d'entretien des routes en hiver est l'activité principale de notre client Epoke A/S au Danemark. Les pistes d'atterrissage des aéroports, les routes, les trottoirs et les voies d'accès du monde entier sont vite débarrassées de la neige et de la glace avec des machines de pointe.

Le client recherchait d'abord une solution pour éviter le grippage des filetages des fixations en inox, pour éviter le graissage automatique. En outre, la corrosion (même après cinq années de travail dans des conditions extrêmes) devait être évitée. Il était encore plus important pour lui de mettre en place un nouveau système logistique optimisé.

Avec ecosyn®-lubric, le revêtement de fixations en acier inoxydable, l'équipe de Bossard a trouvé une solution qui fournit une protection optimale contre la corrosion. Cela est d'une importance vitale pour des machines exposées à toutes les conditions climatiques possibles.

Le système logistique SmartBin a été mis en place pour améliorer la productivité.

Avantages pour le client

Grâce au projet, le client profite d'avantages dans deux domaines essentiels : l'ecosyn®-lubric, revêtement sans entretien, a permis de réduire les coûts tout au long de la durée de vie. Sa combinaison avec le système logistique intelligent a abouti sur une réduction des coûts totaux sur toute la chaîne d'approvisionnement des produits «C». Une productivité améliorée pour le fabricant leader mondial d'équipements d'entretien des routes l'hiver.