Nouvelle génération d’assemblages vissés directement dans le plastique

La vis Delta PT®, qui est déjà un véritable succès, a été améliorée. La Delta PT® possède une géométrie optimale qui favorise l’usinage du plastique pendant le processus de vissage et réduit les éventuels dommages dus à la chaleur.

La vis possède désormais une résistance à la tension et à la torsion de 50 % supérieure et un pas de vis plus petit. Un développement supplémentaire concerne le programme de calcul DELTA® CALC. Les laboratoires techniques de Bossard peuvent s’en servir pour déterminer les valeurs et les détails des paramètres d’assemblage, en travaillant avec des composants originaux fournis par le client.

 

Delta PT® – meilleure performance, vérifiable