Qui se soucie du soleil - nous

Client et travail

  Griesser AG est une entreprise basée à Aadorf, en Suisse et qui emploie 1 250 personnes.

Les systèmes de protection contre le soleil de Griesser n'aident pas seulement à empêcher la surchauffe et les éblouissements, ils permettent également d'économiser de l'énergie. Un bon produit de protection contre le soleil automatique doit garantir un confort et une sécurité maximum.

Pour installer les systèmes de protection électriques, il est nécessaire d'utiliser des fixations en plastique comme des fixations de câbles. Le défi consistait auparavant à garantir que la fixation du câble ne s'effriterait pas après une exposition prolongée au soleil.

Une fixation de câble à l'épreuve des conditions météo a une meilleure résistance et peut être utilisée jusqu'à 85ºC. Griesser fabrique des produits de grande qualité et utilise par conséquent à présent des fixations de câble avec du polyamide 6.6. Nous lui avons donc proposé une pré-installation rationnelle et un réglage des fixations de câbles.

Avantages pour le client

Avec un nouveau système de fixations de câble, le travail de réparation en garantie peut à présent être évité et la qualité a été améliorée. Les stores peuvent être livrés plus rapidement et plus facilement. Cela permet à Griesser AG d'économiser des coûts dans le processus de production.