Inserts filetés FASTEKS®

Les inserts filetés FASTEKS® en acier ou acier inoxydable créent un filetage précis et robuste dans les pièces en alliage léger et autre matériaux ayant une résistance faible au cisaillement.

Les performances techniques, les instructions de montage, ainsi que les tolérances liées aux dimensions de la pièces doivent être demandées pour chaque application avant tout lancement de production série.

Avantages:

  • Montage facile
  • Autotaraudant – aucune préparation nécessaire dans le trou de montage

  • Inserts filetés à fente
cutting slots

Dimensions de filetages intérieurs:

  • M2,5–M20

Matériel:

  • Acier, cémenté, zingué, passivé blanc, conforme RoHS
  • Acier inoxydable 1.4305

  • Inserts filetés à trous – Fût court
cutting holes short

Dimensions de filetages intérieurs:

  • M3–M16

Matériel:

  • Acier, cémenté, zingué, passivé blanc, conforme RoHS
  • Acier inoxydable 1.4305

  • Inserts filetés à trous – Fût long
cutting holes long

Dimensions de filetages intérieurs:

  • M3–M16

Matériel:

  • Acier, cémenté, zingué, passivé blanc, conforme RoHS
  • Acier inoxydable 1.4305

  • Inserts filetés à retenue de copeaux – Fût court
chip reservoir short

Dimensions de filetages intérieurs:

  • M4–M10

Matériel:

  • Acier, cémenté, zingué, passivé blanc, conforme RoHS
  • Acier inoxydable 1.4305

  • Inserts filetés à retenue de copeaux – Fût long
chip reservoir long

Dimensions de filetages intérieurs:

  • M4–M10

Matériel:

  • Acier, cémenté, zingué, passivé blanc, conforme RoHS
  • Acier inoxydable 1.4305

Inserts filetés FASTEKS® brochure