FILTEC® – Inserts filetés en fil métallique

Les inserts filetés en fil métallique FILTEC® permettent de créer des filetages très résistants, en assurant un transfert de force optimal de la vis au filetage intérieur. Il conviennent tout particulièrement pour le renforcement de filetages dans des matériaux à faible résistance au cisaillement comme l'aluminium ou le magnésium, ce qui permet de les envisager dans la construction de machines et d'installations, l'électronique ainsi que l'automobile, l'aéronautique et l'industrie spatiale. Ces inserts filetés permettent de produire un filetage quasi-inusable.

Avantages:

  • Montage simple
  • Rentable
  • Convient parfaitement en réparation et maintenance
  • Ne s'use pas et résiste à la corrosion
  • Très grand choix de tailles de filetage

  • Insert fileté en fil métallique FILTEC+®
  • Caractéristiques
Insert fileté en fil métallique FILTEC+®

L'insert fileté standard FILTEC+® simplifie sensiblement le montage pour l'utilisateur. Grâce à sa conception optimisée, l'insert fileté se visse aussi simplement qu'une vis. Une simple broche filetée suffit pour le montage.

Insert fileté en fil métallique FILTEC+®
  • Filetage : Métrique, UNC, UNF
  • Différentes longueurs de filetages disponibles
  • Matériau: Acier inoxydable 1.4301
  • Autres modèles et tailles de filetage sur demande

  • Insert fileté en fil métallique LOCKFIL+®, auto-fixant
  • Caractéristiques
Insert fileté en fil métallique LOCKFIL+®, auto-fixant

Cet insert fileté en fil métallique spécial présente en outre une ou plusieurs spires polygonales, qui appliquent une pression sur les flancs de la vis montée. Il convient tout particulièrement pour des applications excluant tout vibration ou cisaillement. Il est possible d'économiser sur le nombre de fixations à vis complémentaires.

Insert fileté en fil métallique LOCKFIL+®, auto-fixant
  • Filetage : Métrique, UNC, UNF
  • Différentes longueurs de filetages disponibles
  • Coloré en rouge
  • Matériau: Acier inoxydable 1.4301
  • Autres modèles et tailles de filetage sur demande