ecosyn® SEF – Assemblage sécurisé des connections électriques

Bossard ecosyn-SEF

ecosyn® SEF est un élément de fixation multifonctionnel pour la connexion sécurisée des cosses électriques de contacts électriquement conducteurs, en particulier dans le domaine de la haute tension. Mais ecosyn® SEF convient aussi parfaitement aux connexions purement mécaniques.

En cas de vibrations ou de charges externes sur le point de serrage, le filetage spécial a fait ses preuves contre le desserrage des connexions à vis de contact. La rondelle plate réduit le tassement des éléments assemblés lors de serrage successifs, ce qui assure une parfaite transmission du courant électrique. La surface de contact plus importante de l’ecosyn® SEF réduit la pression de surface et peut être efficace pour trous oblongs, et permettre la transmission de puissance.

 

ecosyn-SEF Visual

 

  • Applications
  • Avantages
Bossard ecosyn-SEF Application

Les écrous ecosyn® SEF sont particulièrement adaptés aux contacts électriques, aux connexions à vis fendues et aux connexions soumises à des vibrations :

  • Mobilité électrique
  • Véhicules ferroviaires (par exemple, électronique de puissance)
  • Appareils électriques avec des connexions de sécurité
  • Piles à haute tension
  • Transformateurs
  • Les connexions à fentes, par exemple pour les ajustementsAssemblage de métaux non ferreux a fort coefficient de dilatation avec les fluctuations de température
  • Les assemblages à vis de composants en aluminium, en cuivre ou en matériaux souples a fort tassement
Bossard ecosyn-SEF Application
  • Conception des presse-étoupes de contact pour les applications haute et basse tension
  • Protection éprouvée contre le relâchement
  • Capacité de compensation élevée contre les phénomènes de tassement
  • Une solution multifonctionnelle pour un assemblage efficace
  • Couverture d’une grande zone pour les grands trous traversants

Download Brochure