![](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/fasteks-speed-rivets.jpg?h=150&w=150&la=fr-ch&hash=3340D068B845AC7F8D39E1477A656F1F)
Caractéristiques :
- Utilisation rapide (jusqu’à 70 rivets installés par minute)
- Réduction des coûts, pas de tige de rupture ni de déchets
- Légères
- Diversité des matériaux
Grâce à la forme de la tête, les fixations rapides standard FASTEKS® offrent une force de serrage très élevée.
Avec leur plage de serrage étendue, les fixations rapides multiples FASTEKS® offrent une bonne résistance à la charge.
Grâce à leur couche de surface soudable / résistante à la soudure, les fixations rapides rainurées FASTEKS® constituent la solution idéale pour les composants électroniques.
Avec leur filetage de perçage, les fixations rapides à vis FASTEKS® peuvent être dévissées après installation (la tête fraisée se transforme en tête plate au cours du processus de rivetage).
Les fixations rapides à espacement FASTEKS® peuvent être utilisée comme écarteur sur les cartes de circuits imprimés (épaisseur de carte 0,8 - 2,4 mm (.03-.09”)).