microPEM® – Éléments à sertir

Idéal pour l’électronique compacte d’aujourd’hui et de demain.

Utilisations:

  • Appareils portatifs (montres connectées, appareils photo, bracelets de fitness, casques audio, etc.)
  • Ordinateurs fixes et portables
  • Tablettes/liseuses
  • Téléphones mobiles/smartphones
  • Consoles de jeu/équipements portatifs
  • Info-divertissement/électronique embarquée

  • Éléments de fixation de type TA™/T4™ TackPin®
  • Caractéristiques
Éléments de fixation de type TA™/T4™ microPEM® TackPin®

Ces éléments à sertir permettent une fixation plaque sur plaque et se substituent ainsi au montage coûteux à vis pour les applications ne nécessitant aucun démontage.

Éléments de fixation de type TA™/T4™ microPEM® TackPin®
  • Installation simple par sertissage pour une fixation sûre
  • Technologie éprouvée, auto-rivetante et résistante aux vibrations
  • Remplace les micro-vis, en éliminant les coûts suivants: Éléments de verrouillage, inserts filetés ou trous filetés, embouts de tournevis, travaux de reprise en raison d’une inclinaison des filetages et d’un «glissement» des embouts de tournevis
  • La plaque supérieure peut être réalisée à partir d’un matériau à choisir librement
  • Installation automatique possible
  • Peut être dévissé et si nécessaire, refixé avec un produit chimique fixant pour le filetage

  • Tiges de type MPP™
  • Caractéristiques
 Tiges de type MPP™ microPEM®

Les tiges auto-rivetantes microPEM® de type MPP PEM® sont conçues tout spécialement pour les modules électroniques compacts actuels. Ces micro-tiges peuvent être rivetées dans un trou de montage de taille adaptée par simple sertissage. Elles conviennent pour des matériaux de plaques jusqu’à une dureté de HRB 92/HB 195 et affichent une résistance extrême à la corrosion.

 Tiges de type MPP™ microPEM®
  • Conviennent pour les applications de micro-positionnement et d’alignement
  • La tête se trouve à fleur, même pour les plaques de seulement 0,5 mm d’épaisseur
  • L’extrémité inclinée facilite l’alignement avec le trou d’installation
  • Peuvent être installées dans des plaques en acier inox
  • Installation automatique possible
  • Résistance extrême à la corrosion

  • Douilles filetées sertissables miniatures de type MSO4™
  • Caractéristiques
 Douilles filetées sertissables miniatures de type MSO4™ microPEM®

Pour le montage et/ou le maintien d’un espacement dans les situations où l’espace est particulièrement restreint.

 Douilles filetées sertissables miniatures de type MSO4™ microPEM®
  • Peuvent être installées dans des plaques en acier inox
  • Réalisées en acier inox Série 400 traité thermiquement, les filetages sont sensiblement plus stables que les les douilles d’écartement soudées.
  • Installation automatique possible

  • Tiges de type TKA™/TK4™ TackSert®
  • Caractéristiques
Tiges de type TKA™/TK4™ microPEM® TackSert®

Ces produits permettent d’assembler deux plaques ensemble ou une plaque sur un support. La denture diagonale des pièces s’engage dans la plaque inférieure ou dans le support et assure ainsi la résistance requise. Les tiges de type TKA conviennent pour les plastiques, tandis que les tiges de type TK4 sont adaptées aux pièces moulées et aux matériaux cassants.

Tiges de type TKA™/TK4™ microPEM® TackSert®
  • Pour une fixation solide des plaques sur les matériaux moulés courants, comme le magnésium et l’aluminium, ainsi que sur les plastiques comme l’ABS et les plaques conductrices.
  • Installation simple par sertissage, sans échauffement ni ultrasons
  • Elles ne nécessitent pas de préparation du filetage ni l’emploi d’inserts filetés, contrairement aux micro-vis.
  • La plaque supérieure peut être réalisée à partir d’un matériau à choisir librement
  • Tête avec profil bas
  • Les contraintes suivantes disparaissent : Vis, éléments bloquants, pour éviter un desserrage, inserts filetés ou trous filetés, embouts de tournevis et travaux de reprise en raison d’une inclinaison des filetages et d’un « glissement » des embouts de tournevis
  • Installation automatique possible

  • Éléments de fixation de type SMTSO™ pour montages en surface
  • Caractéristiques
Éléments de fixation de type SMTSO™ microPEM® pour montages en surface

Ces éléments de fixation pour modules électroniques compacts peuvent être fixés sur les plaques conductrices en ensemble écrous/douilles d’écartement.

Éléments de fixation de type SMTSO™ microPEM® pour montages en surface
  • Le cylindre six pans assure un rapport taille/performance optimal
  • Livraison « Tape-and-Reel »
  • Réduit les manipulations des plaques
  • Installation automatique possible

  • Éléments de fixation de type TS4™ TackScrew™
  • Caractéristiques
 Éléments de fixation de type TS4™ microPEM® TackScrew™

Ces pièces permettent des fixations plaque sur plaque peu coûteuses par un sertissage simple, réalisé sur place. Elles peuvent être retirées en les dévissant simplement.

 Éléments de fixation de type TS4™ microPEM® TackScrew™
  • Installation simple par sertissage pour une fixation sûre
  • Technologie éprouvée, auto-rivetante et résistante aux vibrations
  • Remplace les microvis et élimine les coûts associés aux : Éléments de verrouillage, inserts filetés ou trous filetés, embouts de tournevis, travaux de reprise en raison d’une inclinaison des filetages et d’un « glissement » des embouts de tournevis
  • La plaque supérieure peut être réalisée à partir d’un matériau à choisir librement
  • Installation automatique possible
  • Desserrage de l’assemblage possible par dévissage, et réinstallation unique avec l’emploi d’un produit de filetage auto-freinant.