Garnitures HV (haute résistance)

Les garnitures HV de Peiner se basent sur le règlement européen des produits de construction (RPC)


Garnitures HV (haute résistance) Peiner Les garnitures HV se basent sur le règlement européen des produits de construction (RPC)

 

icon pruefenProfitez de cette collaboration !

Depuis de longues années, la marque Peiner est connue en Suisse pour la qualité de ses produits. Les garnitures HV de Peiner Umformtechnik répondent aux normes de qualité les plus élevées et sont désormais disponibles en Suisse, exclusivement chez Bossard !

 


Garnitures EN 14399-1

Les garnitures HV de Peiner sont conçues pour le domaine de la construction métallique (p.ex. bâtiments, pylônes, ponts, etc.)

Dans le sens de la norme EN 14399-2 les emballages individuels des vis, rondelles et écrous du même fabricant sont autorisés et les composants sont combinables.

Les composants d‘une garniture HV doivent être marqués avec :

  • la désignation HV
  • la marque du fabricant
  • la classe de résistance
  • un numéro d‘identificationpermettant la traçabilité

La collaboration intense entre le fabricant et Bossard garantit une qualité de produit constante et une sécurité d’approvisionnement élevée à un prix compétitif.

Des déclarations de performance pour ces produits sont émises par le fabricant. Le fabricant assume la responsabilité de la conformité des produits avec la performance déclarée. En outre, le marquage CE est obligatoire pour ces produits. La traçabilité nécessaire est assurée par les informations sur les étiquettes et par le marquage sur les éléments.


Longueur de serrage

La longueur de serrage est mesurée selon la norme EN 14399-4 entre les surfaces d‘appui de la tête de vis et de l‘écrou. (Attention : Conformément à l‘ancienne DIN 6914 la longueur de serrage était définie entre les surfaces d‘appui des rondelles). La longueur de serrage détermine la longueur de la vis selon les règles suivantes, qui sont toutes à respecter :


BN 97 1. L-b+2p < lK
La longueur de la tige de la vis (L-b) plus deux fois le pas de filetage p doit être inférieure à la longueur de serrage lK requis.

2. L-p-m > lK
La longueur de vis L moins un pas de filetage p, moins la hauteur de l‘écrou m doit être supérieure à la longueur de serrage lK requise.

3. L-lK-m > p
Dans l‘état non chargé, le dépassement de la vis sortant de l‘écrou doit être au moins un pas de filetage p.

 

 



icon reflektionVous avez des questions ? Nous sommes heureux de vous aider.

Nos consultants du service commercial ainsi que notre product manager pour les produits de construction, Vito Sampogna, seront heureux de vous conseiller.



Vito Sampgona
Product Manager

Tél.: +41 749 66 11
Email: vsampogna@bossard.com