Tox ancrages universels - produits innovants et solutions adaptées dans le domaine de la fixation

"L’ancrage rouge à usage multiple" a fait la réputation de Tox : Ils sont leaders dans le domaine des ancrages à usage multiple - NOUVEAU, les ancrages Tox sont également disponibles chez Bossard. La gamme complète - des ancrages pour cavités, ancrages à expansion, ancrages pour charges lourdes, ancrages sanitaires et ancrages pour cadres jusqu'aux fixations pour matériaux isolants - est résolument orientée vers vos besoins.


verschiedene Tox Dübel




Ancrages à usage multiple de Tox

 

     Tient dans presque tous les matériaux de construction

     S'expanse dans la brique pleine

     Se noue dans les espaces vides

  • DECO
  • TRI
  • TRIKA
  • E-Shop

Tox Allzweckdübel DECO weissCaractéristiques

  • les vis se vissent très facilement grâce à leur géométrie particulière
  • Le capuchon de l’ancrage protège la surface et empêche de glisser plus profondément dans le trou
  • Capuchon de l’ancrage détachable

 

Description et domaine d'application

  • Ancrage à usage multiple pour presque tous les matériaux de construction
  • Corps d'expansion divisé en 4 avec capuchon d’ancrage pour une répartition uniforme des forces
  • Les dispositifs anti-rotation sur le col de l’ancrage et les ailettes sur le corps de l’ancrage empêchent la rotation dans le matériau de construction

 

Tox Allzweckdübel TRI rotCaractéristiques

  • Tient dans presque tous les matériaux de construction
  • L'original depuis 1973
  • Se noue ou s'expanse automatiquement en fonction du matériau de construction
  • Montage en façade ou traversant

 

Description et domaine d'application

  • Ancrage polyvalent adapté à presque tous les matériaux de construction
  • Corps de l’ancrage divisé en 3 parties sans capuchon
  • Les dispositifs anti-rotation sur le col de l’ancrage et les ailettes sur le corps de l’ancrage empêchent toute rotation dans le matériau de construction

 

Tox Allzweckdübel TRIKA weissCaractéristiques

  • Le capuchon de l’ancrage protège la surface et empêche de glisser plus profondément dans le trou
  • Tient dans presque tous les matériaux de construction
  • Convient pour le montage en façade

 

Description et domaine d'application

  • Ancrage polyvalent adapté à presque tous les matériaux de construction
  • Corps de l’ancrage divisé en 3 parties avec capuchon
  • Les dispositifs anti-rotation sur le col de l’ancrage et les ailettes sur le corps de l’ancrage empêchent toute rotation dans le matériau de construction

 

TOX Ancrages à usage multiple dans l'e-shop

Vous trouverez tous les détails techniques ainsi que les dimensions dans notre e-shop >>>



Aqua Stop Pro Ancrages d'étanchéité à usage multiple

 

     Pour des trous de perçage étanches - sans silicone !

     Ancrages d'étanchéité pour tous les projets de fixation en milieu humide

  • Caractéristiques
  • Description et domaine d'application
  • E-Shop

Allzweck-Dichtdübel Aqua Stop ProAvantages

  • Matériau HDPE spécial : pas de modification des propriétés du matériau au contact de l'eau
  • Double lèvre d'étanchéité pour une étanchéité optimale entre l’ancrage et le matériau de construction, sans utilisation de silicone
  • Géométrie optimisée à usage général pour faciliter le nouage
  • Collerette protégeant la dalle lors du montage
  • Huit dispositifs anti-rotation à clavette sur l’ancrage empêchent l'entraînement en rotation dans le trou
  • La vis en acier inoxydable empêche la formation de rouille

 

Allzweck-Dichtdübel Aqua Stop Pro

Description et domaine d'application

  • La fonction d'étanchéité de l’ancrage Aqua Stop Pro et de la vis correspondante a été testée de manière indépendante conformément à l'ETAG 022 et à la norme DIN 18534 et convient pour une utilisation dans les classes d'action de l'eau W0- à W3-.
  • Ancrage universel étanche pour les fixations sur les murs et les sols carrelés dans les espaces privés et commerciaux tels que les salles de bains, les douches, les cuisines, etc.
  • Ancrage en matière plastique spéciale HDPE très solide et résistante
  • Pour la fixation dans les zones carrelées des salles de bains : par ex. de barres de douche, de porte-savon, de porte-serviettes, de poignées de baignoire, etc.

 

Allzweck-Dichtdübel Aqua Stop Pro

Aqua Stop Pro Ancrages d'étanchéité à usage multiple dans l'e-shop

Vous trouverez tous les détails techniques ainsi que les dimensions dans notre e-shop >>>

Ancrages à expansion Barracuda

 

     Valeurs de maintien 30% plus élevées que les autres ancrages à expansion

     Plusieurs dispositifs anti-rotation actifs

     100% nylon

  • Caractéristiques
  • Description et domaine d'application
  • E-Shop

Spreizdübel Barracuda grauCaractéristiques

  • Valeurs de maintien jusqu'à 30% plus élevées que les autres ancrages à expansion
  • Plusieurs dispositifs anti-rotation actifs
  • Convient également aux vis pour panneaux d'aggloméré
  • Taux de matériau élevé pour des valeurs de maintien élevées
  • Guidage sûr de la vis
  • 100% nylon
  • Le col flexible de l’ancrage s'adapte au trou

 

 

Spreizdübel Barracuda grau

Description et domaine d'utilisation

Pas de rotation gênante lors du montage de la vis - c'est ce que promet le Barracuda. Il mord littéralement dans le forage. Cela est possible grâce à la nouvelle technologie à quatre ailettes. Par rapport aux ancrages à expansion traditionnels, le Baracuda dispose de quatre ailettes au lieu de deux seulement.

De plus, il possède un col d’ancrage flexible qui s'adapte parfaitement aux trous imprécis ou ovales. Le système anti-rotation sur le col du goujon garantit une assise parfaite.

Fabriqué en nylon de haute qualité, le Barracuda atteint des valeurs de fixation supérieures d'environ 30 % à celles de nombreux concurrents. Et ce, quelle que soit la taille.

 

Spreizdübel Barracuda grau

Ancrages à expansion Barracuda dans l'e-shop

Vous trouverez tous les détails techniques ainsi que les dimensions dans notre e-shop >>>


Systèmes composites d'isolation thermique (WDVS)

 

Le marché des systèmes composites d'isolation thermique connaît une croissance continue à un niveau élevé - soutenu par des mesures d'encouragement à l'économie d'énergie. Les propriétés des matériaux des différents systèmes permettent d'obtenir un effet isolant trüs élevé, mais elles impliquent de faibles forces de maintien pour les fixations ultérieures. TOX a développé à cet effet six solutions de fixation pour des charges légères, moyennes et lourdes : du numéro de maison à la marquise. TOX est le premier fabricant à proposer au commerce de détail un concept flexible : placement en rayon avec système de repère par couleur et par projet, ainsi que présentoir et deuxième emplacement.


  • Thermo Plus
  • Thermo Proof
  • Thermo Proof Mini
  • Thermo Proof Plus

Les ancrages pour matériaux isolants Thermo et Thermo Plus de TOX conviennent à la fixation de charges légères telles que des boîtes aux lettres ou des panneaux de matériaux isolants.

 

Caractéristiques

  • Empêche les ponts thermiques dans le matériau de construction
  • Aucune pression sur la façade
  • La conception brevetée de l'ancrage comprime la couche d'isolation et génère ainsi une forte adhérence
  • Embout SW12 fourni dans chaque emballage
  • Convient pour les vis à double filetage et les vis à bois

 

Description et domaine d'utilisation

  • Pour des fixations légères
  • Ancrage pour matériaux isolants avec filetage conique grossier et tête plate
  • Avec entraînement à six pans creux (SW12)
  • Logement pour vis à bois Ø 8,0 - 10,0 mm et vis à double filetage M8 - M10

 

Vous trouverez tous les détails techniques ainsi que les dimensions dans notre e-shop >>> 

 

Pour la fixation de charges lourdes comme les climatiseurs, les stores, les installations satellites et les pompes à chaleur, TOX propose le Thermo Proof. Le système de montage à distance est homologué pour les fixations dans les épaisseurs d'isolation jusqu'à 300 mm.

 

Caractéristiques

  • Espacement pour charges lourdes dans la brique ou sur des toits plats
  • Aqua-Stop protège la façade contre le pourrissement dû à l'humidité
  • L'acier inoxydable empêche les taches de rouille
  • Validation technique pour la construction
  • Pratiquement aucune perte d'énergie

 

Description et domaine d'utilisation

Thermo Proof est un système de montage à distance pour charges lourdes sur façades isolées thermiquement (WDVS) composé de :

  • Iso Spacer avec grande surface d'appui et entraînement SW24 pour une meilleure transmission de la force
  • Aqua-Stop produit d'étanchéité spécial pour l'extérieur, y compris seringue de dosage ; contenu 80ml
  • Pièces en acier inoxydable de qualité A4 ; filetage M12 ; longueur 300mm ou 400mm
  • Rallonge de mélangeur statique pour les trous de forage plus profonds

 

Vous trouverez tous les détails techniques ainsi que les dimensions dans notre e-shop >>> 

 

Le Thermo Proof Mini est un système de montage à distance pour charges légères à moyennes pour la fixation, par exemple, de tuyaux de descente, de panneaux, de guides de stores, de boîtes aux lettres, etc.

Le nouveau TOX Thermo Proof Mini est un système multi talent pour les charges légères à moyennes de 15 à 40 kg. Le système de montage à distance comble les épaisseurs d'isolation de 50 à 200 mm et dirige la charge dans le support. Le TOX Thermo Proof Mini est particulièrement adapté aux luminaires, aux guides de stores ou aux caissons de volets roulants.

 

Caractéristiques

  • Spécialement conçu aussi pour les matériaux isolants mous comme la laine de roche
  • Pour des épaisseurs d'isolation de 50 à 200 mm
  • Possibilités de raccordement variables (filetage extérieur M10, filetage intérieur M6 ou vis de Ø 3-5 mm)
  • Pas de pont thermique
  • Pas de charge de pression sur la façade
  • Géométrie de tête mince pour des fixations discrètes

 

Description et domaine d'application

  • Thermo Proof Mini M8/120 pour des épaisseurs d'isolation de 50 à 120 mm
  • Thermo Proof Mini M8/200 pour des épaisseurs d'isolation de 50-200 mm
  • En cas d'utilisation avec une tige filetée de montage M10, par ex. fixation de colliers de tuyaux de descente
  • En cas d'utilisation sans tige filetée de montage, fixation d'éléments rapportés avec des vis filetées M6
  • En cas d'utilisation sans tige filetée de montage et Barracuda 5/25, fixation d'éléments rapportés avec des vis de Ø 3 - 5 mm

 

Vous trouverez tous les détails techniques ainsi que les dimensions dans notre e-shop >>> 

 

Les fixations sur les murs extérieurs avec une couche d'isolation sont délicates. Surtout lorsqu'il s'agit de fixer des objets lourds. En effet, en blessant un revêtement de crépi d'une épaisseur de quelques millimètres, l'eau peut s'infiltrer et s'accumuler dans l'isolation. Avec le nouveau Thermo Proof Plus, TOX a développé une solution simple et fiable à ce problème.

 

Caractéristiques

  • Raccord variable de tiges filetées de 10 et 12 mm
  • Fixation d'écartement homologuée avec raccord fileté M10 (comme par ex. pour les balcons français)
  • Jusqu'à 250% de puissance en plus par rapport aux produits concurrents
  • Homologué pour tous les montages à distance
  • Pratiquement aucune perte d'énergie et aucun pont thermique grâce à l'acier inoxydable A4
  • Pour des isolations jusqu'à 320 mm

 

Description et domaine d'application

Grâce à l'utilisation universelle des raccords filetés M10 et M12, le Thermo Proof Plus (ø 16 mm) convient pour les fixations à distance classiques telles que les stores et les auvents, mais aussi là où l'on n'utilise habituellement que des raccords filetés M10. Le kit Aqua-Stop protège de manière optimale la façade contre les moisissures et le pourrissement dus à l'infiltration d'humidité. Le Thermo Proof Plus est la solution parfaite pour tous les montages à distance autorisés par l’organe de surveillance des chantiers avec des raccords filetés M10 et M12 !

 

Consommation d'énergie

Outre les avantages en termes de montage, de stabilité et de protection contre l'humidité, le Thermo Proof Plus se caractérise par un coefficient de transmission thermique de 0,01 KW seulement. Cela signifie qu'une éventuelle perte d'énergie due à l'intervention se situe dans une plage minimale.

 

 

Vous trouverez tous les détails techniques ainsi que les dimensions dans notre e-shop >>>