Calcolatore per molle a tazza

Calcolate le molle a tazza con geometria e proprietà secondo DIN 2093.

Calcoli secondo DIN 2092 

Tipologia di molla a tazza

Spring with contact surfaces Spring without contact surfaces
Dati necessari per il calcolo
Materiale
Diametro esterno, De
Diametro interno, Di
Spessore, t
Spessore, t'
Lunghezza libera, l0
Temperatura
Pacco di molle a tazza
Numero in parallelo, n
Numero in serie, i
Attrito
Coefficiente di attrito sulle superfici, WM
Dati utilizzati nel calcolo
Reazione elastica della molla
On loading On unloading
Sollecitazioni calcolate
Forza della molla in funzione della freccia
On loading On unloading
 
Assembly Technology Expert 

Nel momento in cui iniziate a sviluppare un nuovo prodotto i nostri servizi Assembly Technology Expert forniscono soluzioni intelligenti per le sfide della tecnica del collegamento.

 

Bossard Expert EduationExpert Education
Scoprite gli aspetti essenziali e i segreti della tecnica del collegamento con i nostri seminari e corsi e-learning

 

Bossard Expert TeardownExpert Teardown
Individuate la miglior soluzione di collegamento e il vostro potenziale di riduzione dei costi

 

Bossard Expert DesignExpert Design
Progettate il vostro prodotto migliore grazie ad un'ampia gamma di informazioni e strumenti tecnici

 

Bossard Expert Walk

Expert Walk
Studiate gli elementi di collegamento e gli strumenti che utilizzate, noi penseremo a come procedere in modo più snello e intelligente

 

Bossard Expert Assortment AnalysisExpert Assortment Analysis
Diminuite il TCO identificando le opportunità di razionalizzazione degli elementi di collegamento

 

Bossard Expert Test ServicesExpert Test Services
Laboratori di collaudo accreditati garantiscono che la vostra produzione soddisfi in modo affidabile i requisiti di qualità