Convertitore di durezza

Conversione da durezza a durezza o da durezza a resistenza a trazione per acciai non legati o basso legati e ghisa.

Secondo ISO 18265-2003 

Valori limite
Resistenza a trazione N/mm² 255 - 2180
Durezza Vickers HV10 80 - 940
Durezza Brinell HB 76 - 618
Durezza Rockwell HRB 41 - 105
Durezza Rockwell HRF 82.6 - 115.1
Durezza Rockwell HRC 20.3 - 68
Durezza Rockwell HRA 60.7 - 85.6
Durezza Rockwell HRD 40.3 - 76.9
Durezza Rockwell HR15N 69.6 - 93.2
Durezza Rockwell HR30N 41.7 - 84.4
Durezza Rockwell HR45N 19.9 - 75.4


Secondo ISO 18265-2003:
Materiali metallici, conversione di durezza.