Informazioni tecniche sulla tecnica di collegamento
Qui trovate ulteriori informazioni tecniche sull'elettrotecnica.
Qui potete trovare ulteriori informazioni tecniche sui Normalizzati.
Qui potete trovare ulteriori informazioni tecniche sulla Tecnologia di tenuta e controllo del flusso.
La documentazione contiene informazioni dettagliate sugli elementi di collegamento e il loro impiego
Tolleranze, Tabelle, Norme | G.002 | |
Materiali viti e dadi | ||
Terminologia nella tecnica di collegamento filettato | F.002 | |
Viti, classi di resistenza da 4.6 a 12.9/12.9 | F.004 | |
Dadi, classi di resistenza da 04 a 12 | F.009 | |
Viti senza testa, classi di resistenza da 14 H a 45 H | F.012 | |
Viti, prigionieri, dadi | F.013 | |
Materiali per elementi di collegamento con proprietà specifiche a elevate e/o basse temperature | F.017 | |
Elementi di collegamento in acciai inossidabili resistenti alla corrosione ed agli acidi | F.021 | |
Elementi di collegamento in materiali diversi | F.031 | |
Protezione dalla corrosione | F.037 | |
Progetto, Costruzione, Montaggio | ||
Scelta della dimensione della vite | F.042 | |
Resistenza a fatica | F.043 | |
Profondità di avvitamento | F.044 | |
Pressione superficiale | F.045 | |
Attrito e coefficiente d'attrito | F.049 | |
Metodi di serraggio, coefficiente di serraggio αA | F.050 | |
Precarichi e coppie di serraggio | F.052 | |
Sicurezza dei collegamenti filettati | F.067 | |
Sollecitazione di taglio nelle spine elastiche | F.070 | |
Raccomandazioni per il progettista | F.071 | |
Utensili per serraggio | F.086 | |
Filettature metriche ISO | F.088 | |
Tolleranze, Tabelle, Norme | F.091 |