Materiali per elementi di collegamento con proprietà specifiche a elevate e/o basse temperature

Indice:

  • Caratteristiche meccaniche a temperatura ambiente e carico unitario di scostamento dalla
    proporzionalità dello 0,2 % Rp 0,2 a temperature elevate
  • Dati indicativi per la massa e il modulo statico di elasticità longitudinale
  • Dati indicativi per il coefficiente di dilatazione termica, la conduttività e le capacità termiche specifiche
  • Materiali per temperature d’esercizio oltre +300 °C
  • Materiali per temperature d’esercizio tra –200 °C a –10 °C
  • Materiali raccomandati negli accoppiamenti vite e dado
  • Plasticità alle basse temperature per gli acciai plastici a freddo
  • Carico unitario di snervamento e carico unitario di rottura a basse temperature per gli acciai plastici a freddo
  • Allungamento elastico per collegamenti filettati tiranti a gambo ridotto