Opuscoli prodotti

Soluzioni di prodotto - Panoramica
Preview Quick Reference Guide Product Solutions

Con questa panoramica dell'intera gamma di prodotti Bossard potete trovare rapidamente e facilmente la categoria di prodotti che state cercando. Se cliccate sui titoli, passerete direttamente alle sottopagine corrispondenti del documento o sarete collegati alla categoria di prodotto nel nostro e-shop, dove troverete informazioni più dettagliate. (Se i link non funzionano, scarica il documento localmente e aprilo con Acrobat Reader).

Dimensioni: 19.1 MB Format: PDF Download
Haeger® e PEMSERTER® Presse per l'installazione
Brochure Preview Haegar PEMSERTER

Lavorazione affidabile di bulloni e boccole filettate, dadi a pressione e connettori.

Dimensioni: 1.8 MB Format: PDF Download
Medical & Life Science - Soluzioni per il settore medicale e del life science
Brochure Preview Medical & Life Science

Soluzioni di collegamento per tutte le applicazioni del settore medicale e del life science

Dimensioni: 3.8 MB Format: PDF Download
ecosyn®-IMX
ecosyn®-IMX Brochure Preview

Avvitamento diretto negli acciai inossidabili

Dimensioni: 694.2 KB Format: PDF Download
ecosyn® SEF
Brochure Preview ecosyn-SEF

Collegamento filettato per garantire la sicurezza operativa del contatto elettrico

Dimensioni: 731.7 KB Format: PDF Download
Livelli di qualità Bossard
Bossard Quality Levels

Definire la giusta qualità

Dimensioni: 824.7 KB Format: PDF Download
Sicurezza contro l'allentamento

Adesivi preapplicati

Dimensioni: 531.2 KB Format: PDF Download
Bossard Italia tutto per il mondo dei collegamenti
Catalogo Bossard Italia

Panoramica dei prodotti e dei servizi logistici Bossard Italia

Dimensioni: 1.8 MB Format: PDF Download
Ferroviario
Solutions for the railway sector

Soluzioni brillanti per il settore ferroviario.

Dimensioni: 1 MB Format: PDF Download
Bossard Selection

Bossard Selection è una selezione estremamente accurata di elementi di collegamento multifunzionali.

Dimensioni: 3.2 MB Format: PDF Download
Bloccaggio e sigillatura delle filettature

I pretrattamenti non reattivi Bossard trasformano una semplice vite in un elemento di collegamento multifunzionale con nuove caratteristiche per quanto riguarda funzionamento, sicurezza e razionalizzazione.

Dimensioni: 446.6 KB Format: PDF Download
ecosyn® grip - Viti a testa bombata con dentellatura sotto testa
Bossard ecosyn grip

Sicurezza contro l'allentamento con la completa capacità di carico

Dimensioni: 6.6 MB Format: PDF Download
ecosyn®-fix – Sicurezza contro le vibrazioni

I collegamenti devono essere sicuri e durare nel tempo, spesso devono svolgere più funzioni, rimanendo al contempo convenienti: per questo motivo, sono state sviluppate le viti multifunzionali ecosyn®-fix.

Dimensioni: 480 KB Format: PDF Download
ecosyn®-plast – la vite giusta per i materiali termoplastici

La vite giusta per i materiali termoplastici.

Dimensioni: 1 MB Format: PDF Download
Viti autoperforanti

Avvitamento diretto con una sola operazione.

Dimensioni: 1.3 MB Format: PDF Download
Particolari a disegno: Il vostro disegno – la nostra esperienza

Vi supportiamo nello sviluppo e nella produzione di soluzioni personalizzate su misura per le vostre esigenze e dai costi competitivi. La nostra offerta comprende particolari stampati, torniti, fresati, tranciati o piegati.

Dimensioni: 2 MB Format: PDF Download
Sicurezza negli elementi multifunzionali

Sicurezza negli elementi multifunzionali.

Dimensioni: 374.1 KB Format: PDF Download
Mikalor – fascette stringitubo
Mikalor

Un vasto assorbimento, sempre disponibile in pronta consegna, comprende le fascette stringitubo di diverse tipologie e materiali.

Dimensioni: 2.8 MB Format: PDF Download
Nord-Lock - Rosette di sicurezza

La coppia di rondelle Nord-Lock con sistema di bloccaggio a cunei è un sistema completamente meccanico in grado di evitare l’allentamento di un collegamento filettato utilizzando un principio di bloccaggio anziché l’attrito e, quindi, è superiore agli elementi di sicurezza convenzionali per i collegamenti filettati.

Dimensioni: 2.2 MB Format: PDF Download
Dadi per cave a T

Sicurezza antirotazione - Tre qualità di materiali - Inseribili dall'alto.

Dimensioni: 332.2 KB Format: PDF Download
SHEETtracs® – collegamenti sicuri con lamieri sottili

La SHEETtracs® è una vite autoperformante per fissaggio sicuri su lamiere sottili preforate. Le viti tradizionali per lamiere sottili hanno una filettatura metrica di 60°. Il vantaggio offerto dalla filettatura metrica è il passo ridotto rispetto a quello delle viti autofilettanti grazie al quale più filetti vengono impegnati nella lamiera sottile.

Dimensioni: 2.2 MB Format: PDF Download
Tecnologia della rivettature - Rivetti a strappo

La nostra ampia gamma di rivetti a strappo FASTEKS® è composta da diverse tipologie di rivetti, combinazioni di materiali, forme della testa e diametri così che possiate trovare il rivetto più adatto per la vostra applicazione.

Dimensioni: 2.8 MB Format: PDF Download
Spelsberg - Soluzioni per l’industria
Spelsberg brochure

Bossard in collaborazione con Spelsberg è in grado di offrire una vasta gamma di prodotti: scatole di giunzione, quadri di distribuzione compatti, morsettiere, contenitori industriali. Mettiamo a disposizione la nostra competenza per trovare un prodotto idoneo alle Vostre esigenze e che si adatti alle Vostre applicazioni.

Dimensioni: 3.3 MB Format: PDF Download
Spelsberg certificazione
Certificazione ULSpelsberg

Chi ha il tempo, con tutte le attività quotidiane, di studiare le norme e analizzare montagne di carte? Spelsberg è molto attenta che i prodotti siano conformi alle specifiche dei mercati internazionali per evitare di assumersi rischi legati alla sicurezza. Bossard, distributore dei prodotti Spelsberg, può darvi supporto anche in questo settore.

Dimensioni: 279.8 KB Format: PDF Download
FASTEKS® Access Line - Elementi di manovra
Brochure FAL

Utilizzate maniglie a leva, otturatori, volantini a lobi, a croce o a tre bracci, oppure manopole zigrinate? Avete bisogno di cerniere o piedini? Il nuovo catalogo FASTEKS® Access Line è quello di cui avete bisogno.

Dimensioni: 1.8 MB Format: PDF Download
FASTEKS® Inserti filettati automaschianti
Fasteks inserti filettati

Un inserto filettato metallico per ottenere una madrevite precisa e robusta nei materiali teneri.

Dimensioni: 402.3 KB Format: PDF Download
MultiMaterial Welding

Efficiente tecnica di collegamento tra materiali diversi attraverso la tecnologia a ultrasuoni MultiMaterial-Welding.

Dimensioni: 1024 KB Format: PDF Download
Presse Haeger®
Presse Haeger

Macchine multifunzionali per applicazione inserti autoaggancianti con produttività e qualità elevate

Dimensioni: 1.6 MB Format: PDF Download
DIN 7500 – Sistema autoformante trilobato
DIN 7500

Le viti autoformanti con filettatura metrica DIN 7500 possono essere avvitate in metalli che possiedono una buona plasticità senza la necessità di maschiare i fori.

Dimensioni: 3.4 MB Format: PDF Download
Rivetti rapidi

FASTEKS® technologia della rivettatura

Dimensioni: 1022.8 KB Format: PDF Download
KEENSERTS® Inserti filettati ad alta resistenza
KeyLocking Inserts

Inserti filettati ad alta resistenza sono estremamente robusti e resistono a numerosi cicli di serraggio senza strappamento della filettatura

Dimensioni: 1.4 MB Format: PDF Download
Tappex Inserti filettati Precisi e resistenti nei materiali leggeri
Tappex brochure preview

Gli inserti filettati Tappex® creano filettature interne precise e durature in materiali plastici, leghe metalliche leggere e altri materiali che richiedono l'intaglio

Dimensioni: 3.6 MB Format: PDF Download