Una storia di risparmio di costi e di tempo
La sfida: operazioni logistiche manuali
I dipendenti di Unilamp devono tenere costantemente traccia delle schede di magazzino. I dipendenti perdono tempo a causa delle fasi manuali della logistica interna. Inoltre, i costi sono piuttosto elevati per diverse ragioni, in parte a causa delle diverse fasi di acquisto e dei costi di inventario. Sono elevati anche perché spesso hanno scorte elevate di articoli a bassa rotazione.
La soluzione: eliminare il controllo manuale dell'inventario
SmartBin risolve i problemi di Unilamp ed elimina il controllo manuale dell'inventario, consentendo un enorme risparmio di tempo. Grazie al sistema di Bossard, l'azienda dispone ora della massima flessibilità operativa e di una maggiore agilità. Il tempo di rifornimento si è ridotto enormemente.
Vantaggi per Unilamp
- 64% di risparmio sui costi
- 92% di risparmio di tempo
- Riduzione delle fasi di acquisto
- Maggiore risparmio sui costi di gestione degli ordini
- Riduzione delle fasi di logistica interna
- Maggiore risparmio sui costi di gestione delle scorte
- 44% di produttività dimostrata
- Maggiore prevedibilità ed efficienza della supply chain
- Automazione in tempo reale con capacità di processo
Volete anche voi risparmiare tempo e costi con Smart Factory Logistics?