Avete problemi di assemblaggio che rappresentano una sfida? Qui potete trovare la soluzione più giusta.
La soluzione giusta per ogni esigenza di montaggio

Dovete assemblare un prodoto di elevata qualità e siete alla ricerca di una soluzione sulla quale fare affidamento anche nelle condizioni più difficili? Qui troverete la soluzione giusta:
ecosyn® fix – Una vite studiata appositamente per realizzare collegamenti filettati nelle apparecchiature elettriche e nei piccoli e grandi elettrodomestici.
NORD-LOCK® – massima sicurezza per i collegamenti filettati.
TufLok® – sistema affidabile per garantire la sicurezza dei collegamenti filettati.

Un’ampia gamma di rivetti d’alta qualità per assemblaggio rapido:
Bossard Speed Rivets – sistema di rivettatura semi-automatico.
Rivetti standard – sistemi di rivettatura manuale o automatica per un collegamento sicuro.

Rivestimenti superficiali per elementi di collegamento meccanici
Aumentate la sicurezza dei processi abbassando allo stesso tempo i costi totali del collegamento con le soluzioni di sistema individuali per rivestimenti superficiali (Bossard Coatings).

Soluzioni speciali per collegamenti di ogni tipo:
Panduit® – fascette ed accessori per cablaggio.
Distanziatori – particolarmente adatti per l’assemblaggio di circuiti stampati.
Spelsberg - scatole di giunzione, quadri di distribuzione compatti, morsettiere, contenitori industriali.

Vi serve un elemento di collegamento per termoplastici? Qui troverete la soluzione giusta:
ecosyn® plast – La particolare geometria della filettatura delle viti ecosyn® plast consente un avvitamento diretto nei materiali termoplastici sicuro e senza problemi
Delta PT – avvitamento diretto nei termoplastici.

Grazie alle fascette stringitubo è possibile realizzare collegamenti solidi e a prova di perdite:
MIKALOR – fascette stringitubo con vite senza fine.

Gli elementi di collegamento per lamiere sottili sono la soluzione giusta per il serraggio di lamiere in alluminio, INOX e acciaio:
ecosyn® drill – vite autoperforante di elevata qualità adatta all'impiego con lamiere in alluminio o in acciaio zincato.
ecosyn® MRX – vite autoperforante adatta per alluminio, lamiere in acciaio e lamiere sottili in acciaio INOX.
EJOT SHEETtracs® – vite per il collegamento sicuro di lamiere sottili preforate.

Bossard Italia distribuisce in esclusiva per il mercato italiano i prodotti di SFC KOENIG, leader mondiale nella tecnica della tenuta metallo su metallo e del controllo di flusso:
KOENIG EXPANDER® è da oltre 40 anni sinonimo di soluzioni per la chiusura permanente di fori all’interno di circuiti idraulici.KOENIG RESTRICTOR® è una gamma di limitatori ad orifizio, progettati per controllare con precisione il flusso all’interno di circuiti idraulici.
KOENIG CHECK VALVE® è una gamma di valvole di ritegno a sfera, disponibili sia in versione standard sia in versione flusso inverso, che garantiscono prestazioni di assoluta precisione.

Quando l’obiettivo di un ingegnere è quello di allineare, tenere insieme o agganciare diverse parti di un’apparecchiatura, è necessario utilizzare una molla.
Fra le molteplici ragioni che spingono i progettisti ad utilizzare i posizionatori a molla, in sostituzione di una semplice molla o di un dispositivo autoprodotto, vi sono le seguenti:
- carichi di spinta precisi e ripetibili
- possibilità di sollecitazioni laterali (impossibili per le molle)
- facilità di installazione rispetto ad una molla standard
- un singolo dispositivo in sostituzione di più componenti ripetibilità nel tempo
- minima compressione della molla
Non essendo viti, i posizionatori a molla non devono essere sottoposti alle stesse sollecitazioni di installazione o di servizio alle quali sono comunemente soggette le viti stesse.

Bossard Italia è in grado di offrire componenti ed elementi di fissaggio che rispondono alle esigenze del settore moda. Minuteria tornita e stampata per accessori da pelletteria, elementi di fissaggio ad alto valore estetico in acciaio inox, ottone ed ottone senza piombo.