Posizionatori a molla

Posizionatori Bossard Italia

Quando l’obiettivo di un ingegnere è quello di allineare, tenere insieme o agganciare diverse parti di un’apparecchiatura, è necessario utilizzare una molla.

I posizionatori a molla sono dispositivi che aggiungono valore ad una semplice molla, inserendola in un corpo cavo e dotandola ad un’estremità di un puntale o di una sfera, permettendo in questo modo di ottenere dei carichi di spinta molto precisi e ripetibili.

Esistono innumerevoli impieghi per i posizionatori a molla: sono utilizzati per le attrezzature di bloccaggio, così come per il posizionamento, la chiusura, l’espulsione e anche nei contatti elettrici.

Fra le molteplici ragioni che spingono i progettisti ad utilizzare i posizionatori a molla, in sostituzione di una semplice molla o di un dispositivo autoprodotto, vi sono le seguenti:

  • carichi di spinta precisi e ripetibili
  • possibilità di sollecitazioni laterali (impossibili per le molle)
  • facilità di installazione rispetto ad una molla standard
  • un singolo dispositivo in sostituzione di più componenti ripetibilità nel tempo
  • minima compressione della molla
Posizionatori a molla filettati con puntale

Posizionatori a molla filettati con puntale

Differiscono dalla versione con sfera per il puntale cilindrico arrotondato, progettato per permettere un movimento dalla posizione estratta a quella retratta quando subisce una sollecitazione trasversale. Non sono progettati per essere sottoposti a sollecitazioni elevate e sono disponibili con intaglio per cacciavite o con esagono incassato all’estremità opposta a quella del puntale. Alcune versioni possono essere inserite, tramite uno speciale attrezzo, in fori ciechi grazie ai due intagli posti ai lati del puntale.

 

Posizionatori a molla filettati con sfera

Posizionatori a molla filettati con sfera

In questa tipologia di posizionatori a molla la ridotta altezza dell’elemento retraibile, la sfera, permette un facile spostamento dalla posizione estratta a quella retratta e viceversa. Non sono progettati per essere sottoposti a sollecitazioni elevate e sono disponibili con intaglio per cacciavite o con esagono incassato. Possono essere inseriti unicamente in fori filettati passanti.

Posizionatori a mola lisci con sfera

Posizionatori a molla lisci con sfera

Presentano le stesse caratteristiche dei posizionatori con sfera e corpo filettato ma sono progettati per essere inseriti in a pressione in fori non filettati normalmente ciechi. Alcune versioni possono essere inserite in fori passanti non filettati grazie alla presenza di un colletto di riferimento.