Spelsberg - soluzioni per l’industria

Bossard in collaborazione con Spelsberg è in grado di offrire una vasta gamma di prodotti: scatole di giunzione, quadri di distribuzione compatti, morsettiere, contenitori industriali. Mettiamo a disposizione la nostra competenza per trovare un prodotto idoneo alle Vostre esigenze e che si adatti alle Vostre applicazioni.

Chi ha il tempo, con tutte le attività quotidiane, di studiare le norme e analizzare montagne di carte? 
Spelsberg è molto attenta che i prodotti siano conformi alle specifiche dei mercati internazionali per evitare di assumersi rischi legati alla sicurezza. Possiamo darvi supporto anche in questo settore.

  • AKL-AKi contenitori vuoti
  • Caratteristiche
Contenitori vuoti Spelsberg Bossard Italia

I contenitori vuoti della serie AK hanno un elevato grado di protezione IP. Sono disponibili in polistirene (AKL) per gli impieghi interni mentre la gamma in policarbonato (AKi) è indicata per l’ambiente esterno.

Bossard E-shop

Contenitori vuoti Spelsberg Bossard Italia
  • 4 contenitori di base fino a 600 x 300 mm con due diverse cover
  • Colore: grigio, simile a RAL 7035
  • Cover: grigia o trasparente
  • Materiale: a scelta tra polistirene (AKL) o policarbonato in vetroresina (AKi-L)
  • Pareti laterali con prefratture metriche
  • Componibili fino alla classe di protezione IP 65
  • Vasta gamma di accessori

  • GTi quadri di distribuzione
  • Caratteristiche
Quadri di distribuzione Iso Spelsberg Bossard Italia

I quadri di distribuzione sono indicati per un ambiente esterno ma protetto. Resistente ai raggi UV ed alle intemperie. Disponibile un'ampia gamma con un'elevata flessibilità e molte possibilità di fissaggio all'interno delle cassette con guide e piastre di montaggio.

Prodotto reperibile in breve tempo. Contattate il nostro referente Marco Ambrosini

 
Quadri di distribuzione Iso Spelsberg Bossard Italia
  • 5 dimensioni dei contenitori di base
  • L’altezza si può estendere mediante telaio di montaggio
  • Contenitori aperti
  • Guarnizione integrata
  • Standard con coperchio sigillabile
  • Piastra di protezione sigillabile per evitare il contatto
  • Resistenti ai raggi UV
  • Resistenti alle intemperie
  • Resistente agli agenti chimici
  • Senza alogeni e silicone
  • Senza prefratture sulle pareti laterali
  • Non sono necessari materiali sigillanti aggiuntivi
  • Assemblaggio rapido senza utensili

  • AL contenitori vuoti in alluminio
  • Caratteristiche
Contenitori vuoti in alluminio Spelsberg Bossard Italia

I contenitori vuoti in alluminio sono indicati per contenere dispositivi ed applicazioni che debbono essere protetti dalle interferenze elettromagnetiche (EMI) e dalle scariche elettrostatiche della serie AK. Disponibili in colore grigio similare al RAL 7001.

Bossard E-shop

Contenitori vuoti in alluminio Spelsberg Bossard Italia
  • 16 dimensioni di contenitori standard fino a 330 x 230 mm
  • Con rivestimento a polvere anti-corrosivo
  • Colore: grigio argento, simile a RAL 7001
  • Materiale: alluminio AL SI 12
  • Protezione efficace da interferenze elettromagnetiche (EMI) e scariche elettrostatiche (ESD)
  • È possibile raggiungere un livello  di protezione ancora più elevato utilizzando sigillanti conduttivi (disponibili su richiesta) tra i componenti del contenitore
  • Su richiesta: contenitori con certificazione cULus Underwriters Laboratory
  • Elevata resistenza agli agenti chimici

  • Abox XT - Abox-i scatole di giunzione
  • Caratteristiche
Scatole di giunzione Spelsberg Bossard Italia

Queste scatole di giunzione sono resistenti agli urti. Disponibili anche per applicazioni in condizioni estreme con possibilità di colare resina nell'interno rendendo le connessioni elettriche perfettamente sigillate ed isolate da ogni contatto esterno.

Prodotto reperibile in breve tempo. Contattate il nostro referente Marco Ambrosini

Scatole di giunzione Spelsberg Bossard Italia
  • Antiurto
  • Ampio spazio per i collegamenti
  • Metodo di test semplice
  • Terminali rialzati per un cablaggio rapido e regolare (da Abox 060)
  • Installazione rapida grazie agli ingressidella membrana auto-sigillante (su Abox 025 e 040)
  • Resistenti agli urti e infrangibili (per es. nei palazzetti dello sport)
  • Con cover rossa per individuare i circuiti dell’illuminazione di sicurezza
  • Ottimi anche per l’uso in condizioni estreme

  • RKi - RKKi PC contenitori per morsettiere
  • Caratteristiche
Contenitori per morsettiere Spelsberg Bossard Italia
Contenitori predisposti per contenere morsettiere di connessione di varie dimensioni in diverse configurazioni. Disponibili con prefratture metriche.

Prodotto reperibile in breve tempo. Contattate il nostro referente Marco Ambrosini

 

  • AK | AK-F quadri di distribuzione
  • Ventilazione Air
Quadri di distribuzione Spelsberg Bossard Italia

Quadri di distribuzione con un sistema di ventilazione integrato per prevenire la condensa e compensare la variazione della pressione.

Prodotto reperibile in breve tempo. Contattate il nostro referente Marco Ambrosini


 
Quadri di distribuzione Spelsberg Bossard Italia
  • Prevenzione della formazione di acqua di condensa a tutela della classe di protezione IP 65
  • Elevato tasso di ricambio dell'aria
  • Compensazione della pressione al 100%
  • Protezione da corpi estranei al 100%
  • Non richiede manutenzione

  • TK contenitori vuoti
  • TK PS/TK PC caratteristiche
  • TK AL caratteristiche
Contenitori vuoti Spelsberg Bossard Italia

Disponibili con e senza prefratture metriche progettati per contenere dispositivi elettrici, elettronici e pneumatici. Realizzati in polistirolo resistente agli urti.

Bossard E-shop

Contenitori vuoti Spelsberg Bossard Italia
  • 15 contenitori di base con tre diverse cover
  • Colore: grigio, simile a RAL 7035
  • Cover grigia o trasparente
  • Plastica: a scelta tra polistirene (TK PS) o policarbonato in vetroresina (TK PC)
  • Pareti laterali lisce o con prefratture metriche
  • Elementi modulari:
  • Personalizzazione economica
  • Contenitore TK-PC, di serie con certificazione cULus
  • Vasta gamma di accessori
Contenitori vuoti Spelsberg Bossard Italia
  • 8 contenitori in alluminio
  • Con rivestimento a polvere anti-corrosivo
  • Colore: grigio chiaro, simile a RAL 7035
  • Materiale: Alluminio AL SI 12
  • Protezione efficace da interferenze elettromagnetiche (EMI) e scariche elettrostatiche (ESD)
  • Dimensioni interne identiche agli alloggiamenti TK PS/TK PC, piastra e guida di montaggio compatibili

  • TG contenitori vuoti
  • Caratteristiche
  • Accessori
Contenitori vuoti Spelsberg Bossard Italia

Disponibili con e senza prefratture metriche progettati per contenere dispositivi elettrici, elettronici e pneumatici. Realizzati in ABS.

Bossard E-shop

Contenitori vuoti Spelsberg Bossard Italia
  • 9 contenitori di base con diverse altezze
  • Design di alta qualità con un aspetto estremamente brillante e di tendenza
  • Colore grigio, simile a RAL 7035
  • Cover grigia o trasparente
  • Materiale: a scelta tra ABS (TG ABS) o policarbonato (TG PC)
  • Con chiusura rapida che permette di risparmiare tempo
  • La rientranza all’interno della cover agevola il posizionamento dei rivestimenti stampati o delle tastiere a membrana
  • Pareti laterali lisce per una maggiore flessibilità
  • Elementi modulari
  • Sistema di trattenuta cover integrato
  • Intagli di attacco nelle solite posizioni
  • Alloggiamento TG-PC di serie con certificazione cULus

  • STV - STG quadri di distribuzione
  • Gamma
  • Caratteristiche
Quadri di distribuzione per prese e scomparti Spelsberg Bossard Italia

Caratterizzati da una elevata resistenza meccanica, combinabili, con dimensioni relativamente compatte. Disponibile nelle varianti vuoto oppure precablato.

Prodotto reperibile in breve tempo. Contattate il nostro referente Marco Ambrosini

 
Quadri di distribuzione per prese e scomparti Spelsberg Bossard Italia
STV-L – Vuoti, senza accessori con morsettiera PE/N
STV-S – Con prese CEE e Schuko® integrate, pre-cablate e morsettiera PE/N
STV-K – Pronti per il collegamento, con prese
CEE e Schuko® integrate, dotati per esempio, di RCD e MCB, completamente pre-cablati
STG – Pronti per il collegamento, con prese CEE e Schuko® integrate, pronti per il collegamento, pre-cablati
Quadri di distribuzione per prese e scomparti Spelsberg Bossard Italia
  • Elevata resistenza meccanica
  • Insensibili alle temperature
  • Dimensioni compatte
  • Utilizzano prese di qualità
  • Componibili
  • Inoltre, il contenitore è componibile orizzontalmente con i contenitori compatti AKi Kompakt.
  • Il contorno con prefratture permette l’installazione di altri componenti, quali gli interruttori-sezionatori.