- Forza cilindro massima di 53 kN
- Dispositivo di sosta punzone (opzionale)
- Sistema di alimentazione automatica modulare (opzionale)
- Unità di controllo TPS e porta utensili
- Multistazione TIS (opzionale)
- Sistema Robot ready su richiesta
Haeger® Presse per l’installazione
Haeger® sistema di inserimento di componenti autoaggancianti PEM® è basato su una meccanica totalmente idraulica, può essere equipaggiato in modo modulare in base alle esigenze e alle funzionalità da svolgere.
La tecnologia SingleTouch consente il corretto inserimento degli autoaggancianti PEM®.
Vantaggi:
- Potente
- Affidabile
- Flessibile
- Sicuro
- Miglioramento modulare
- Completamente assemblato e pronto all'uso
Risparmiare tempo, denaro ed energia grazie all'automazione
Haeger® 824 OneTouch 4e è stata messa alla prova per determinare il possibile potenziale di risparmio. A questo scopo, quattro diversi elementi di fissaggio autoaggancianti PEM® sono stati lavorati in modo completamente automatico. In un confronto diretto con il processo di impostazione manuale, i vantaggi di una soluzione di sistema automatizzata sono evidenti.
- Riduzione dei costi di 3.398 EUR
- Risparmio di tempo del 70%
- Consumo di energia ridotto del 30%
Contattateci oggi stesso e aumentate la produttività della vostra azienda in modo sostenibile.
HAEGER® Macchine per l'installazione fasteners
Modello 618 MSP 5He

Modello 824 MSP 5He

- Forza cilindro massima di 72 kN
- Dispositivo di sosta punzone
- Sistema di alimentazione automatica modulare (opzionale)
- Unità di controllo TPS e porta utensili
- Multistazione TIS (opzionale)
- Sistema Robot ready opzionale
Modello 824 WindowTouch 5He

- Forza cilindro massima di 72 kN (incrementabile a 90 kN su richiesta)
- Cambio utensile in 3 secondi, anziché in 3 minuti
- Il nuovo shuttle assicura un allineamento di precisione
- Sistema di alimentazione automatica modulare (dotazione di serie)
- Magazzino utensili integrato
- Multistazione TIS (dotazione di serie)
- Sistema Robot ready su richiesta (non in combinazione con TIS)
Modello 824 OneTouch 5He

I vantaggi di 824 WindowTouch 5he + dotazione aggiuntiva
- Cambio utensile inferiore automatico a 4 stazioni, in 3 secondi.
- Cambio utensile superiore automatico a 4 stazioni
- 4 moduli di alimentazione automatica
- Sistema Robot ready opzionale
Modello 824 OneTouch 5He LITE

Tutti i vantaggi della macchina 824 WindowTouch 5He + dotazione aggiuntiva
- Un secondo sistema di alimentazione automatica e nuovo dispositivo di cambio utensile
- E' possibile il passaggio a qualsiasi altra configurazione di attrezzaggio in soli 10 secondi
- Multistazione TIS (dotazione di serie)
Opuscoli Haeger
Modulo di espansione "robot ready
Il modulo di espansione "robot ready" comprende i seguenti componenti:

- Dispositivo allineamento utensili inferiori automatizzato dal robot: dotato di un sensore che fornisce un feedback. Consente un'impostazione rapida e semplice e un'ottimizzazione continua del processo.
- Sistema di rimozione degli elementi di fissaggio: elimina i componenti non corretti e le lunghezze non adeguate vengono rimosse dal dispositivo
Non avete trovato la pressa a inserzione giusta?

Oltre alle presse ad inserimento del marchio Haeger® sopra elencate, offriamo anche una vasta gamma di presse del nostro partner PEM®.
Matching Self-Cliching Fasteners

We offer a wide range of PEM® self-clinching fasteners to match our insertion presses. We will be happy to help you select the right product and advise you quickly, competently and free of charge.