Una gamma di prodotti per asssemblaggi rapidi: i dadi in gabbia sono la soluzione per un facile montaggio su laminati. Il dado, libero nella gabbia, permette di eliminare i giochi di disassamento relativi all'assemblaggio.
FASTEKS® KLIPKO – Dadi in Gabbia
- Dadi in gabbia standard
- Caratteristiche

I dadi in gabbia standard sono fissati in posizione dal retro mediante una pinza. Il gioco tra il dado e la gabbia consente un ampio margine di tolleranza.

Materiale:
- Acciaio inossidabile
- Acciaio zincato
Dimensioni del filetto:
- M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
- Su richiesta ulteriori disegni e filettature
- Dadi in gabbia massa a terra
- Caratteristiche

I dadi per continuità di massa hanno una dentatura che penetra nel rivestimento e mettono in contatto i componenti durante il serraggio.

Materiale:
- Acciaio inossidabile
- Acciaio zincato
Dimensioni del filetto:
- M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
- Su richiesta ulteriori disegni e filettature
- Dadi a gabbia per montaggio frontale
- Caratteristiche

I dadi in gabbia frontali sono particolarmente utilizzati in montaggi per strutture rigide. Il montaggio è rapido e semplice in intercapedini o alloggiamenti frontali per mezzo di una semplice punta. Il dado può essere rimosso facilmente e riutilizzato in qualsiasi momento.

Materiale:
- Acciaio inossidabile
- Acciaio zincato
Dimensioni del filetto:
- M5 - M6 - M8
- Tool per l'installazione e rimozione dadi in gabbia

Strumenti per l'installazione e la rimozione dei dadi della gabbia:
- Pinza per l'installazione rapida e accurata dei dadi in gabbia standard e con gabbia massa a terra. Impostazione veloce, installazione affidabile, non danneggia la superficie di installazione.
- Linguetta metallica semplice per l'installazione e la rimozione di tutti i dadi a gabbia FASTEKS KLIPKO®