ecosyn® SEF – Collegamento filettato per garantire la sicurezza operativa del contatto elettrico

Bossard ecosyn-SEF

ecosyn® SEF combina un dado autofrenante con una rosetta elastica conica ed una rosetta piana con grande superficie di appoggio. ecosyn® SEF è un elemento di collegamento multifunzionale per serrare in modo sicuro dei conduttori elettrici, soprattutto nel campo dell’alta tensione. Ma ecosyn® SEF è particolarmente adatto anche per collegamenti puramente meccanici.

Nel caso il collegamento fosse soggetto a vibrazioni o sollecitazioni esterne, la speciale filettatura si è dimostrata una soluzione efficace contro l’allentamento dei collegamenti filettati che devono garantire il contatto elettrico. La rosetta piana riduce le impronte superficiali causate dai montaggi ripetuti, favorendo così la corretta trasmissione della corrente elettrica. L’ampia superficie di appoggio di ecosyn® SEF riduce la pressione superficiale rendendola adatta ad essere impiegata con fori asolati, dove compensa efficacemente la trasmissione dei carichi.

ecosny-SEF Visual

 

  • Applicazioni
  • Vantaggi
Bossard ecosyn-SEF Application

I dadi ecosyn® SEF sono particolarmente adatti per contatti elettrici, collegamenti filettati su asole cosi come per collegamenti soggetti a vibrazioni:

  • Mobilita elettrica
  • Veicoli su rotaia (ad es. elettronica di potenza)
  • Dispositivi elettrici con collegamenti rilevanti per la sicurezza
  • Batterie ad alta tensione
  • Trasformatori
  • Collegamenti su asole, ad es. per le regolazioni
  • Collegamenti di metalli non ferrosi con con elevato coefficiente di dilatazione in caso di variazioni della temperatura
  • Collegamenti filettati di componenti in alluminio, rame o materiali morbidi ad alto assestamento
Bossard ecosyn-SEF Application
  • Realizzazione di collegamenti filettati per garantire il contatto per applicazioni ad alta e bassa tensione
  • Collaudata protezione antiallentamento
  • Elevata capacità di compensazione contro i fenomeni di assestamento
  • Soluzione multifunzionale per un montaggio efficiente
  • Ampia superficie di appoggio per fori passanti di grande diametro

Download Brochure

ecosyn® SEF
731.7 KB PDF Dowload Document