Rondelle di serraggio nervate SCHNORR®

Le molle a tazza e gli elementi di sicurezza antiallentamento SCHNORR® forniscono supporto ai prodotti tecnici che sono sottoposti a sollecitazioni dinamiche. I prodotti di alta qualità Schnorr® garantiscono sicurezza ed efficienza per i collegamenti filettati, anche in presenza di sollecitazioni e carichi elevati. Rispetto ai normali processi di stampaggio e di tornitura, il processo di tranciatura fine di Schnorr® assicura minori possibilità di deformazione, maggior precisione, migliore rugosità superficiale e assenza di bava ai bordi.

  • Molle a tazza
  • Applicazioni
  • Caratteristiche
Schnorr Molle a tazza

L’impiego di molle a tazza presenta due vantaggi principali:

  • in caso di sollecitazioni statiche possono sviluppare un’elevata forza elastica e quindi accumulare l’energia potenziale.
  • in caso di applicazioni dinamiche sottoposte a carichi oscillanti di tipo sinusoidale, possono evitare l’allentamento ed aiutare quindi a minimizzare il precarico. Il limite di resistenza a fatica può raggiungere 2 milioni di cicli.
Schnorr Molle a tazza

Le applicazioni per le molle a tazza includono:

  • Mandrini
  • Valvole di controllo
  • Condutture ad alta pressione
  • Valvole di sicurezza e macchinari a percussione
Schnorr Molle a tazza
  • Materiale di prima qualità
  • Garanzia di carichi molto elevati nel minor spazio possibile
  • Elevato effetto ammortizzante se sovrapposte in parallelo
  • Minima distensione
  • Ciclo di vita molto elevato in presenza di carichi dinamici

  • Rosette antiallentamento (rosette di sicurezza)
  • Applicazioni
  • Caratteristiche
Schnorr Rosette antiallentamento (rosette di sicurezza)

Le rosette antiallentamento (rosette di sicurezza) sono spesso utilizzate come elementi di sicurezza in collegamenti filettati critici per i quali sia necessario contrastare le vibrazioni. La forma geometrica dipende dalla tipologia di viti o bulloni, dalla coppia di serraggio e dalle caratteristiche dell’applicazione. La sicurezza è ottenuta attraverso l’attrito e l’azione di bloccaggio meccanico.

Esistono due tipologie di rosette antiallentamento (rosette di sicurezza):

  • tipo “S”, per dimensioni della vite da M1.6 a M36, per esigenze normali e per classi di resistenza fino a 8.8;
  • tipo “VS”, per viti ad alta resistenza da M5 a M30, per elevati precarichi di serraggio e per classi di resistenza fino a 10.9.
Schnorr Rosette antiallentamento (rosette di sicurezza)

Applicazioni caratteristiche includono:

  • Il settore automotive
  • Macchinari in generale
  • Macchine agricole
  • Macchine movimento terra
  • Macchine tessile e tutte le applicazioni che abbiamo necessità di elementi di sicurezza contro le vibrazioni come i rasaerba.
Schnorr Rosette antiallentamento (rosette di sicurezza)
  • Resistenza alle vibrazioni ed effetto anti-allentamento elevati grazie alla forma della zigrinatura
  • La trasmissione concentrica del carico e l’uniformità della sollecitazione assiale eliminano la flessione della vite e la conseguente deformazione della stessa
  • La zigrinatura di bloccaggio garantisce l’attrito necessario e previene il danneggiamento dei componenti serrati
  • Prevenzione della perdita di precarico e dell’allentamento anche dopo 1.500 cicli di sollecitazione.
  • Utilizzabile per precarichi elevati, grazie alla forma ad anello chiuso non soggetta a problemi di apertura in caso di forti sollecitazioni.