Twolok® con rosetta pre-assemblata imperdibile, sono disponibili in esecuzione esagonale con rosetta piana, rosetta conica, rosetta contact o rosetta speciale. Il principio alla base di questa progetto è la prevenzione contro l’allentamento nei collegamenti sottoposti a sollecitazioni di tipo dinamico.
Twolok® con rosetta pre-assemblata imperdibile
- Applicazioni
- Caratteristiche

Grazie alle prestazioni elevate in termini di resistenza a trazione e alle vibrazioni, Twolok® con rosetta pre-assemblata imperdibile sono spesso impiegati nelle applicazioni sottoposte a forti vibrazioni come:
- Trasmissioni
- Carrozzeria dei veicoli
- Motori e scatole del cambio
- Rivestimenti interni ed esterni
- Altri particolari sottoposti a forti vibrazioni

- Soluzione collaudata contro l’assestamento e l’allentamento
- Montaggio ottimale che consente un risparmio in termini di tempo e denaro
- Elevata durabilità
- Dado in acciaio classe 8
- Disponibile nelle dimensioni M5-M12