Verbus Tensilock® – Viti e dadi con dentellatura

Verbus Tensilock® sono stati i primi elementi di collegamento filettati con dentellatura di bloccaggio ad essere immessi sul mercato. Questo sistema meccanico combina tre diverse caratteristiche di sicurezza, come bloccaggio, elasticità e chiusura, che assicurano un’efficace azione anti-allentamento. Durante il serraggio dell’elemento di collegamento, la dentellatura penetra nel componente sviluppando un effetto positivo di bloccaggio che deve essere superato prima che si verifichi un allentamento. Oltre all'eccellente effetto di bloccaggio meccanico, questa soluzione presenta il vantaggio di avere la dentellatura integrata nella vite o nel dado e quindi non può essere dimenticata.

  • Applicazioni
  • Caratteristiche
Verbus Tensilock Viti e dadi con dentellatura

Verbus Tensilock® protegge dall’allentamento i collegamenti filettati sottoposti a sollecitazioni dinamiche, soprattutto in applicazioni critiche come l’autotelaio o la trasmissione.

Verbus Tensilock Viti e dadi con dentellatura
  • Montaggio semplice e veloce
  • Penetrazione minima nel particolare serrato
  • Risultati di serraggio stabili
  • Collegamento di sicurezza affidabile
  • Adatti per elementi con componenti regolabili
  • Disponibilità di varie forme di testa
  • Dimensioni da M5 a M16 sia per le viti che per i dadi