Recoil® – Filetti riportati

I nostri inserti filettati rappresentano la soluzione ideale per applicare una filettatura robusta e affidabile a materiali con spessori sottili. Gli inserti filettati possono essere installati avendo accesso al materiale da filettare da un solo lato e senza che sia necessario rilavorare la parte interessata. Essi rappresentano quindi una soluzione efficiente e di grande effetto. Possono essere utilizzati sia con funzione di dado filettato che con funzione di inserto con filettatura esterna (perno filettato).

 

Inserti Con Filetto Riportato

  • Inserti free-running
Recoil® Inserti free-running

Gli inserti free-running sono inserti standard di alta qualità, robusti e leggeri, garantiscono una tenuta straordinaria, adatti per qualsiasi applicazione.

  • Inserti autobloccanti
Recoil® Inserti autobloccanti

Gli inserti autofrenanti Recoil sono progettati per fornire una funzione di bloccaggio che mantiene la vite o il dado in posizione anche in condizioni di temperature estremamente variabili o di vibrazioni particolarmente intense. Ogni tipo di inserto autofrenante Recoil ha la propria configurazione di bloccaggio. Ciò consente all'inserto di soddisfare le specifiche esigenze di progettazione.

  • Inserti su banda plastica
Recoil® Inserti su banda plastica

Gli inserti Recoil su banda plastica sono progettati per installazioni semi-automatiche ad alta velocità. Sono disponibili nelle lunghezze e nei diametri di filettatura più comuni e con le finiture superficiali disponibili per gli inserti standard Recoil.

  • Inserti Tangless
Recoil® Inserti Tangless

La progettazione degli inserti Recoil Tangless garantisce l'affidabilità del rafforzamento della filettatura riducendo al minimo il rischio di perdere il "codolo" associato agli inserti muniti di codolo di trascinamento. Gli inserti Tangless si installano grazie all'uso di utensili speciali che si agganciano a una tacca di trascinamento nella spira terminale dell'inserto. L'assenza del codolo elimina il rischio di perdere il codolo metallico in applicazioni critiche dal punto di vista della sicurezza, come le applicazioni sui prodotti elettronici o sui motori.