Gli inserti per plastica soddisfano l'esigenza di filettatura su materie plastiche quali resine termoplastiche, materiali stampati a iniezione e alle plastiche rinforzate in fibra di vetro. La gamma di prodotti si compone di inserti con diverse tipologie di installazione.
TAPPEX® – Inserti filettati
- TRISERT® Inserti filettati automaschianti

Gli inserti filettati in ottone TAPPEX® (disponibili anche in acciaio e acciaio inossidabile) consentono di creare filettature precise e robuste in componenti plastici (termoplastici, termoindurenti e laminati), leghe leggere, vetroresina e materiali compositi.
- TRISERT-3® Inserti filettati automaschianti per plastica e leghe leggere

Gli inserti filettati TRISERT-3®, realizzati in acciaio o acciaio inossidabile, soddisfano i requisiti più elevati, ad es. nella tecnologia medica o nell'industria marittima o alimentare.
- FOAMSERT® Inserti filettati automaschianti per legno e schiume

Gli inserti filettati FOAMSERT® (sottogruppo TRISERT®) sono speciali inserti filettati autoperforanti che vengono utilizzati nei fori preforati in legno e pannelli sandwich.
- MULTISERT® Inserti filettati a pressione

Gli inserti filettati MULTISERT® con filettatura interna sono dotati di sezioni di fissaggio con speciali indentature di forma brevettata e risultano adatti per essere pressati in materiali termoplastici. Processo di installazione: pressatura, inclusione di ultrasuoni, inclusione di calore (fusione locale della plastica).
- MICROBARB® Inserti filettati a pressione

Inserti filettati MICROBARB® a pressione con micro zigrinatura. Questo sottogruppo degli inserti filettati MULTISERT® è ideale per l'uso in materiali a spessori sottili.MICROBARB® thread inserts for pushing in with micro knurling. This subgroup of the MULTISERT® thread inserts is ideal for use in thin-walled materials.
- HIMOULD® Inserti filettati per costampaggio

Gli inserti filettati HIMOULD® in ottone inserti vengono utilizzati in componenti stampati e fusi. Grazie alle pareti sottili, HIMOULD® può essere posizionato direttamente all’interno dello stampo. Straordinariamente versatili possono essere utilizzati con materiali termoplastici e duroplastici con fori passanti e fori ciechi.