Parte del gruppo STANLEY Engineered Fastening, Avdel® offre, nel settore della tecnologia della rivettatura, un’ampia gamma di attrezzature, rivetti a strappo, rivetti rapidi e bulloni a strappo in vari materiali e finiture superficiali.
I prodotti Avdel® collegano in modo affidabile due particolari, indipendentemente dal loro materiale: acciaio, plastica o altri materiali, con resistenza meccanica e spessori diversi, essi garantiscono sempre la sicurezza della tenuta. Anche i componenti più grandi possono essere collegati in modo permanente, senza distorsioni e senza danneggiare la superficie. In questo modo si ottiene un processo di assemblaggio nel quale è ridotto il rischio di corrosione.
Avdel®
- Rivetti a strappo strutturali
- Caratteristiche

La gamma Avdel di rivetti a strappo si divide in strutturali e non strutturali. Sono la soluzione ideale nelle situazioni in cui l’accesso ai particolari da collegare è possibile da un solo lato. Sono utilizzati nella produzione industriale in tutto il mondo e, per quasi tutte le esigenze di assemblaggio, è disponibile un rivetto a strappo adatto.
I rivetti a strappo strutturali Avdel® sono adatti a soddisfare le maggiori prestazioni grazie alle elevate resistenze al taglio e alla trazione. Anche i componenti di grandi dimensioni possono essere collegati in modo permanente senza distorsioni.
Le soluzioni Avdel per rivettatura strutturale includono:
- Avibulb® XT
- Avinox® XT
- Hemlok®
- Monobolt®
- Interlock®
- Q-Rivet
- Klamp-Tite Structural

- Installazione rapida con accesso da un solo lato
- “Multi-Grip”: adatti per applicazioni con differenti spessori
- Ottimo riempimento dei fori
- Buona resistenza alle vibrazioni
- Mandrino imperdibile
- Ampia gamma di soluzioni
- Rivetti a strappo non strutturali
- Caratteristiche

La gamma Avdel di rivetti a strappo si divide in strutturali e non strutturali. Sono la soluzione ideale nelle situazioni in cui l’accesso ai particolari da collegare è possibile da un solo lato. Sono utilizzati nella produzione industriale in tutto il mondo e, per quasi tutte le esigenze di assemblaggio, è disponibile un rivetto a strappo adatto.
I rivetti a strappo non strutturali Avdel® sono adatti per tutti quei collegamenti che devono essere realizzati da un solo lato in modo rapido ed economico e che non abbiano elevati requisiti di resistenza al taglio e alla trazione. La caratteristica fondamentale dei sistemi di rivettatura non strutturale è data dalla possibilità di collegare materiali diversi che hanno resistenza meccanica e composizione variabili. La flessibilità per soddisfare un ampio spettro di requisiti diversi li rende una soluzione di collegamento ottimale per le rispettive applicazioni.
Le soluzioni Avdel per rivettatura non strutturale includono:
- Avex®
- Stavex®
- Avinox®
- Avibulb®
- Bulbex
- T-Lok
- Avdelmate
- Klamp-Tite non strutturale

- Installazione rapida con accesso da un solo lato
- “Multi-Grip”: adatti per applicazioni con differenti spessori
- Ottimo riempimento dei fori
- Buona resistenza alle vibrazioni
- Mandrino imperdibile
- Ampia gamma di soluzioni
- Rivetti rapidi
- Caratteristiche

I rivetti rapidi Avdel consentono di realizzare in modo rapido ed affidabile il collegamento di metalli, plastiche, compositi e componenti elettronici passivi. La tecnica di rivettatura rapida offre molti vantaggi rispetto ai tradizionali sistemi meccanici di collegamento.
Le soluzioni Avdel di rivettature rapida includono:
- Briv
- Chobert
- Neospeed
- Rivscrew
- Avsert
- Avtronic
- Avlug
- Grovit
- NeoSpeed

- Installazione rapida con accesso da un solo lato
- Qualità ripetibile
- Buona resistenza alle vibrazioni
- Nessun materiale di scarto, nel rispetto dell’ambiente
- Processo controllato
- Tempi di ciclo ridotti
- Nessun rischio di torsione eccessiva
- Piazzamento a impatto ridotto durante il processo di installazione
- Bulloni a strappo
- Caratteristiche

Progettato per assemblaggi ad elevata resistenza, il sistema di bulloni a strappo in due parti è stato sviluppato per collegamenti sottoposti alle sollecitazioni più elevate. I bulloni a strappo sono rapidi e semplici da utilizzare, sono esenti da allentamenti indesiderati e sono la soluzione ideale in caso la saldatura o il collegamento vite/dado non siano possibili o realizzabili. Sono spesso utilizzati nei veicoli commerciali, nei materiale ferroviario, negli edifici, nei camion e nei rimorchi, nei parchi fotovoltaici e nei container.
Caratteristiche:
- NeoBolt
- Avdelok
- Avdelok XT
- Maxlok
- Avtainer
- Avbolt

- Resistenza al taglio e alla torsione elevate
- Forza di serraggio elevata e costante
- Ottima resistenza alle vibrazioni
- Protezione contro l’allentamento accidentale
- Installazione semplice e veloce
- Rivetti tubolari filettati
- Caratteristiche

I rivetti tubolari filettati Avdel rappresentano un sistema veloce, affidabile ed economico per l’inserimento di filettature portanti di alta qualità. I rivetti tubolari filettati offrono molti vantaggi in confronto ai dadi a saldare, alle viti autoformanti, ai dadi a pressare e alla combinazione vite/dado.
La gamma dei rivetti tubolari filettati Avdel comprende:
- Eurosert
- Hexsert
- Squaresert
- Versa-Nut

- Installazione da un solo lato
- Inserimento sicuro e affidabile di filettature
- Nessun danno per le superfici
- Riduzione di rilavorazioni e di scari
- Costi di installazione ridotti
- Installabili in fori punzonati o alesati
- Adatti per processi di installazione automatizzati
- Rivettatrici e attrezzature di montaggio

Offriamo una gamma di attrezzature manuali potenti e leggere, attrezzature oleopneumatiche e di attrezzature a batteria per l’installazione di rivetti a strappo, rivetti rapidi, rivetti tubolari filettati e di bulloni a strappo. Insieme, gli elementi di collegamento e le attrezzature, costituiscono un sistema di montaggio che fornisce la soluzione ideale per l’assemblaggio di molte applicazioni durante la produzione di serie, la manutenzione e la riparazione.