POP® rivetti a strappo e sistemi di rivettatura

POP®, il primo rivetto a strappo ad apparire sul mercato, è un marchio di prodotti rinomati per collegare insieme, con efficienza e affidabilità, due o più particolari indipendentemente dai vari materiali nei quali sono realizzati, come acciaio, plastica o altri, con spessore di serraggio e resistenza meccanica diversi. In funzione delle diverse applicazioni, è possibile scegliere fra diverse tipologie di rivetti a strappo così come fra diverse tipologie di testa del mandrino, di testa e del corpo del rivetto.

Il sistema di rivettatura a strappo POP® offre una soluzione di assemblaggio semplice e veloce per le lamiere e per i materiali compositi, che soddisfa i processi ed i requisiti delle applicazioni più severe.

Caratteristiche:

  • Affidabili, permanti e sicuri
  • Non è richiesta l’accessibilità sul retro del particolare, semplificando l’assemblaggio
  • Nessun danno o deformazione alle superfici assemblate, resistenti alla corrosione
  • Gamma completa, adatta per tutti i materiali con diverse caratteristiche meccaniche e spessori di serraggio
  • Utilizzati in numerose applicazioni, come carpenteria leggera, meccanismi, nautica, trasmissione di potenza, trasporti, automotive, etc.

  • Rivetti a strappo aperti
  • Rivetti a strappo aperti
POP rivetti a strappo aperti

Adatti per applicazioni generiche e disponibili in un’ampia gamma di materiali e tipologie di testa. Possono essere installati in modo semplice, anche con requisiti di sollecitazione bassi. Disponibili in alluminio, acciaio, INOX, cupronichel e in rame.

POP rivetti a strappo aperti
  • Soluzione di collegamento economicamente conveniente
  • Disponibili in un’ampia gamma di materiali, tipologie di testa e si mandrino, per spessori di serraggio fino a 26 mm

  • Rivetti a strappo ermetici
  • Caratteristiche
POP rivetti a strappo ermetici

Il vantaggio di un rivetto con l’estremità chiusa è rappresentato dall’imperdibilità della testa del mandrino, che lo rende ideale per applicazioni completamente stagne. Sono disponibili in alluminio, acciaio, cupronichel e in rame. Le tipologie di testa disponibili sono testa bombata, testa tonda larga e testa svasata piana.

POP rivetti a strappo ermetici
  • La garanzia al 100% dell’imperdibilità del mandrino permette di soddisfare i requisiti di sicurezza in applicazioni come le apparecchiature elettriche ed elettroniche, le insegne a LED ed i veicoli ricreativi.

  • Rivetti a strappo Multi-Grip™
  • Caratteristiche
POP rivetti a strappo Multi-Grip

I rivetti a strappo Multi-grip sono adatti per un’ampia variabilità di spessori di serraggio, caratteristica che permette di ridurre l’assortimento di magazzino. Sono inoltre la miglior soluzione per applicazioni con fori con dimensioni irregolari perché realizzano un collegamento esente da vibrazioni.

POP rivetti a strappo Multi-Grip
  • Impiegati in caso di variazioni di spessore del materiale
  • Ampio spessore di serraggio
  • Disponibili nei diametri 3,2, 4,0 e 4,8 mm

  • Rivetti a strappo Peel
  • Caratteristiche
POP rivetti a strappo Peel

Per i materiali più teneri e fragili i rivetti a strappo Peel sono la soluzione ottimale. Sono spesso utilizzati per le materie plastiche, la gomma, il legno, i materiali fibrorinforzati e i laminati. Durante il serraggio il rivetto si sfoglia in quattro parti per minimizzare le tensioni e non danneggiare il particolare da rivettare.

POP rivetti a strappo Peel
  • Impiegati nei materiali più teneri e fragili per aumentare la superficie portante
  • Forza di serraggio ridotta
  • Impiegati nei settori dell’arredamento, dei trasporti pubblici, dell’illuminazione, delle materie plastiche, etc.

  • Rivetti a strappo Vgrip®
  • Caratteristiche
POP rivetti a strappo Vgrip

I rivetti a strappo Vgrip® offrono un ampio spessore di serraggio, un ottimo aspetto estetico e un’ampia testa ribadita. I rivetti Vgrip® SO, grazie alla maggior dimensione della testa ribadita, necessitano di una minor forza per rompere il mandrino, caratteristica che aiuta a ridurre la sollecitazione assiale sui materiali rivettati.

POP rivetti a strappo Vgrip
  • Ampio spessore di serraggio
  • Testa ribadita di maggior diametro
  • Esente da vibrazioni
  • Testa del mandrino imperdibile
  • Bassa forza di rottura del mandrino

  • Rivetti tubolari filettati Jack-Nut®
  • Caratteristiche
POP Rivetti tubolari filettati Jack-Nut

Jack Nut® è studiato specificatamente per l’installazione in materiali teneri o fragili come carta, vetro e plastica. Grazie al design intagliato del corpo, le quattro gambe dell’inserto filettato possono espandersi dietro al materiale nel quale viene installato.

POP Rivetti tubolari filettati Jack-Nut
  • Disponibile nelle dimensioni M4, M5, M6
  • Elevata resistenza allo strappamento
  • Per materiali teneri o fragili
Rivettatrici e sistemi di rivettatura

Offriamo un’ampia gamma di attrezzature e sistemi per la rivettatura, come rivettatrici manuali, oleopneumatiche, a batteria e sistemi di rivettatura.

  • Rivettatrici manuali

Le rivettatrici manuali POPSet™ sono affidabili, resistenti e utilizzabili per un’ampia gamma di applicazioni.

  • Rivettatrici oleopneumatiche
  • Caratteristiche
POP rivettatrici oleopneumatiche

Le rivettatrici oleopneumatiche Stanley ProSet® XT dispongono del sistema a sgancio rapido "Quick Disconnect" per il nasello e la sede delle ganasce, che permette di eseguire rapidamente la pulizia e la manutenzione della testata. Il sistema MCS (Mandrel Collection System) raccoglie in modo rapido e sicuro i mandrini utilizzati mantenendo così pulite le aree di lavoro.

POP rivettatrici oleopneumatiche
  • Elevato rapporto forza/peso grazie alla leggera struttura costruttiva
  • Di semplice impiego e rapida manutenzione
  • Cicli di preparazione più rapidi, riduzione dei fermi produttivi
  • Ergonomiche
  • Raccordo per l’aria orientabile destra o sinistra, acceso/spento Interruttore di sicurezza per l’isolamento dell’aria

  • Rivettatrici a batteria
  • Caratteristiche
POP rivettatrici a batteria

La rivettatrice ProSet 2500 è portatile, durevole e di facile manutenzione. Dispone di un sistema di sgancio rapido del nasello e della sede delle ganasce per eseguire rapidamente la manutenzione della testata. Il sistema MCS raccoglie in modo rapido e sicuro i mandrini utilizzati mantenendo così pulite le aree di lavoro. Permette cicli di preparazione veloci e affidabili, riducendo così i costi operativi.

POP rivettatrici a batteria
  • Ergonomica e leggera
  • Corsa lunga (25 mm)
  • Batteria a ricarica rapida (30 minuti)
  • Stabile meccanismo di ritenzione (per impiego in veritcale)
  • Raccolta automatica dei mandrini
  • Batteria scorrevole agli ioni di litio
  • Soluzione ideale per il lavoro in cantiere