EJOT Delta PT® – Vite per termoplastici

delta pt vite per termoplastici

 

 

 

 

 

 

Delta PT® è una vite appositamente sviluppata per i materiali termoplastici.

Flusso ottimale del materiale
Le viti Delta PT® hanno una geometria della filettatura con i fianchi dei filetti stretti, la quale peemetter di ridurre al minimo la sollecitazione radiale. Questo permette un flusso del materiale senza impedimenti durante l’avvitamento e riduce il potenziale rischio di danni per la testa.

Resistenza superiore alle vibrazioni e sicurezza contro l’allentamento
La geometria del passo della filettatura genera un elevato carico di serraggio il quale è fondamentale per ridurre la pressione superficiale e la diminuzione del precarico. Inoltre può aumentare la durata del ciclo di vita.

Resistenza a torsione e a trazione elevate
La forma a V della sezione resistente può sopportare sollecitazioni di torsione e di trazione superiori del 50% rispetto alle tradizionali viti per termoplastici, anche con un passo della filettatura più corto ed una lunghezza minore.

Prestazioni calcolate per applicazioni specifiche
Il programma di calcolo DELTA® CALC, orientato al precarico, simula e prevede il comportamento della vite in uno specifico materiale termoplastico. Fornisce previsioni qualitative sul comportamento del collegamento sottoposto sia a sollecitazioni statiche sia a sollecitazioni dinamiche al fine di stabilire la sicurezza e l’affidabilità dei collegamenti da verificare. Il laboratorio tecnico di collaudo Bossard può utilizzare i risultati del programma per determinare valori e dettagli dei parametri di avvitamento nel corso di test pratici di assemblaggio con i componenti originali forniti dal cliente. Contattateci per maggiori informazioni